Skip to main content

KEOR T EVO

L'Onduleur KEOR T EVO est un système d'alimentation triphasée sans interruption (ASI), On-line Double Conversion, capable de fournir avec continuité la puissance nominale de 10-15-20-30-40-60kVA. Il est également disponible dans une version compacte avec une gamme de puissance de 10-15-20 kW.

Basé sur une architecture sans transformateur et la technologie de conversion “3 niveaux”, il est capable de fonctionner à haute efficacité en fournissant une énergie de haute qualité à la charge. Les batteries VRLA peuvent être installées à l'intérieur de l'onduleur dans des tiroirs dédiés ou dans des armoires extérieur de batterie, afin d'obtenir le temps d'autonomie souhaité.

Grâce à la connexion en parallèle, Keor T EVO peut également offrir une redondance N + X jusqu'à 6 unités.

Keor T EVO est une solution simple et compacte pour les applications modernes dans les secteurs tertiaire, commercial et industriel où une énergie électrique continue et stable est indispensable.

legrand

Keor HPE

Le Keor HPE UPS est intégralement conçu pour une mise en service simple. Il est adapté à des puissances allant de 60 à 200 kVA (parallèle 1,2 MW). Le système de refroidissement permet d’installer sans problème l’UPS contre une paroi sans aucune incidence sur ses caractéristiques. Grâce à un système de gestion intelligente de la batterie, le Keor HPE assure un équilibre optimal entre performances et durée de vie de la batterie.

Principaux avantages :

  • Power factor = 1
  • Efficacité élevée de 96 % en mode de fonctionnement
  • Système de recharge de batterie de pointe
  • Accessibilité optimale
legrand

Keor HP

​La gamme des UPS conventionnels triphasés est disponible en trois types d'armoire, pour des puissances totales jusqu'à 4,8 MVA.

  • Volume compact avec le meilleur rapport entre encombrement et puissance
  • Facilité d’installation et de maintenance
  • Montage en parallèle jusqu'à 4,8 MVA
  • Transformateur intégré pour la séparation galvanique entre CA et CC
  • Rendement élevé jusqu'à 95 % (certifié TüV)
  • Facteur de puissance de sortie : 0,9
legrand