Aller au contenu principal
Logo print

Alimentation modulaire 9V= 1,6A pour coffrets multimédia - 1 module

Drivia LEGRAND

Alimentation modulaire 9V= 1,6A pour coffrets multimédia - 1 module

REF. 413017 EAN. 3245064130172
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de tension d’alimentation AC/DC
1ere tension de sortie 8.1-9.9 V
2e tension de sortie 0-0 V
3e tension de sortie 0-0 V
Courant de sortie max. 1 1.6 A
Courant de sortie max. 2 0 A
Courant de sortie max. 3 0 A
Tension de sortie ajustable Non
Valeur nominale de la tension de sortie 1 9 V
Valeur nominale de la tension de sortie 2 0 V
Valeur nominale de la tension de sortie 3 0 V
Valeur nominale du courant de sortie 1 1.6 A
Valeur nominale du courant de sortie 2 0 A
Valeur nominale du courant de sortie 3 0 A
Protégé contre les courts-circuits Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 85-264 V
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 85-264 V
Tension de sortie réglée Oui
Puissance dissipée 15 W
Stabilisé Oui
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Montage possible sur barres profilées Oui
Montage mural possible Non
Adapté à un montage sur rail Oui
Largeur en nombre de modules 1.5
Montage direct possible Oui
Largeur 18 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 59 mm
Adapté aux fonctions de sécurité Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de protection (NEMA) 4
Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
Temperature de stockage -40-85 °C
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 0.8-2.1 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

3 documents
Notice
LE02837AF.pdf pdf (1.68 Mo)
Fiche technique
F01143FR-02.pdf pdf (0.2 Mo)
Fiche technique
F01143EN-02.pdf pdf (0.2 Mo)