Installer le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo pour une installation connectée
Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment installer le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo, préalable indispensable à la mise en place d’une installation connectée et évolutive.

Contrôler son logement à distance ou par la voix
Une installation connectée permet de contrôler son logement depuis un smartphone, par la voix ou en local. Grâce à CélianeTM with Netatmo et à l’application Home + Control, il est notamment possible de recevoir une alerte en cas de coupure de courant, de contrôler ses éclairages, volets roulants ou appareils électriques à distance. Voici en détail la procédure d’installation du pack de démarrage.



Les 5 usages de Céliane<sup>TM</sup> with Netatm
- Commande vocale « Ok Google, allume la lumière » avec Android ou « Dis Siri, allume la lumière » avec Apple
- Commande générale sans fil Départ/Arrivée pour éteindre toutes les lumières d’un seul geste en partant.
- L’application Home + Control permet de tout vérifier à distance et d’agir si besoin.
- Recevoir des notifications sur smartphone en cas de coupure de courant sur une prise par exemple.
- Contrôler les interrupteurs, prises, micromodules ou volets roulants par des commandes sans fil repositionnables selon les besoins ou envies.

Matériel requis
Compris dans le pack de démarrage :
- Prise Control connectée 16 ampères
- Commande générale sans fil Départ/Arrivée extra plate
- Plaques de finition CélianeTM
- Protection de chantier (pour la prise Control)
- Adhésifs repositionnables (pour la commande sans fil)
- Notice
Non compris dans le pack :
- Boîte d’encastrement 1 poste, profondeur 40 mm
- Fils électriques 2.5 mm²

Alerte de sécurité
Pour des raisons de sécurité et pour une installation optimale, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général avant toute intervention.

Etape 1 : Installer la prise Control connectée
La prise Control connectée doit être installée de façon à capter le signal Wi-Fi de manière optimale.
- Encastrer tout d’abord la boîte d’encastrement dans le mur désiré.
- Raccorder les 3 fils de phase, neutre et de terre sur les bornes automatiques de la prise.
- Monter la prise Control dans sa boîte d’encastrement.
- Fixer à l’aide de vis ou en utilisant les griffes fournies.



Etape 2 : Compléter l'installation avec les produits filaires complémentaires
Une fois la prise Control posée, l’installation peut être complétée par des produits filaires :
- Interrupteur connecté à option variateur
- Prise de courant connectée 16A
- Micromodule d’éclairage connecté
- Interrupteur connecté pour volet roulant
Pour des informations détaillées concernant la pose de ces produits, se reporter aux tutoriels disponibles sur Legrand.fr.

Etape 3 : Finaliser l'installation des produits filaires
Il reste à poser la commande générale sans fil Départ/Arrivée. Cette commande, associée à la prise Control, permet de connecter tous les produits entre eux. Il suffit ensuite de rétablir le courant. Un voyant rouge fixe s’allume sur la prise Control pour indiquer la mise sous tension.



Etape 4 : Configurer l’installation connectée
Se reporter au tutoriel disponible sur Legrand.fr.