Configurer le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo, pour une installation connectée
Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment démarrer la configuration d’une installation connectée avec le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo, en vue de commander cette installation à partir d’un smartphone équipé de l’application Home + Control.

Le pack de démarrage est installé ? Vous pouvez commencer à configurer
Après avoir installé la prise Control connectée incluse dans le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo et l’ensemble des interrupteurs, prises et micromodules d’éclairage connectés, il est temps de passer à la configuration de vos produits. Cette étape permettra par la suite de contrôler l’installation en utilisant l’application pour smartphone Home + Control.


Prérequis
- La prise Control connectée doit être branchée.
- Au moins une lampe dimmable (de n’importe quel type, même LED, entre 5 et 300 W) est raccordée au circuit et commandée par l’interrupteur d’éclairage connecté.

Étape 1 : Mettre l’installation sous tension
- Rétablir le courant au disjoncteur principal.
- Les voyants de la prise Control et des produits filaires installés s’allument en rouge fixe.


Étape 2 : Préparer la commande générale sans fil Départ/Arrivée
- Retirer la languette de protection de la pile de la commande sans fil.
- Appuyer brièvement sur la commande générale.
- Le voyant clignote en vert puis s’éteint.



Étape 3 : Débuter la configuration
- Approcher la commande générale près de la prise Control connectée.
- Appuyer au centre de la commande générale jusqu’à ce que le voyant clignote en vert
- Relâcher l’appui, le voyant s’éteint et celui de la prise Control passe au vert fixe



Étape 4 : Terminer la configuration
- Les voyants de tous les produits filaires raccordés passent du rouge au vert.
- S’ils sont tous verts, ils sont associés, sinon recommencer depuis l’étape 3.
- Appuyer brièvement une fois au centre de la commande générale.
- Le voyant clignote brièvement 3 fois puis s’éteint.



Étape 5 : Vérifier le bon fonctionnement
- Les voyants des produits filaires doivent s’éteindre.
- Patienter une minute.
- Allumer les lumières.
- Appuyer sur la touche départ de la commande générale sans fil.
- Les éclairages reliés aux produits filaires s’éteignent.
- Sinon, recommencer la configuration depuis l’étape 3.



Étape 6 : Finitions
- Positionner les adhésifs fournis au dos de la commande générale sans fil départ/arrivée.
- Fixer la commande au mur.
- Monter les plaques de fixation Céliane™ sur l’ensemble des produits installés.

L'application Home + Control Télécharger l’application pour smartphone Home + Control, disponible sur Google Play et sur l’App Store. Celle-ci permet en particulier : de nommer les pièces, les produits installés. d'activer certaines fonctionnalit
Télécharger l’application pour smartphone Home + Control, disponible sur Google Play et sur l’App Store. Celle-ci permet en particulier :
- de nommer les pièces, les produits installés.
- d'activer certaines fonctionnalités : notifications, variation, simulation de présence.
- de personnaliser vos scènes de vie Départ/Arrivée