Skip to main content

Coffrets modulaires

Legrand propose un système complet avec de nombreuses fonctions innovantes pour vos bâtiments. Vous avez la liberté d’organiser le tableau de distribution comme vous le souhaitez.

DRIVIA

En réponse aux attentes des professionnels, Legrand a développé une nouvelle gamme de coffrets saillis spécialement conçus pour les chantiers résidentiels. Disponibles en 1, 2, 3 ou 4 rangées en largeur 18 ou 13 modules, ces coffrets disposent d’une panoplie d’avantages innovants qui simplifient le câblage et la mise en oeuvre pour assurer la performance sur les chantiers.

legrand

PRACTIBOX3

Prêts-à-l’emploi, les nouveaux coffrets de distribution encastrés ont un design étudié et une finition soignée. Mais au-delà de son esthétique, c’est son ergonomie spécialement étudiée qui apporte, à l’installateur comme à l’usager, un confort maximal d’utilisation. UNE Tout près du mur, la porte des coffrets Practibox3 est extra-plate, lisse, blanche ou transparente fumée, ce qui assure une intégration harmonieuse du coffret dans les intérieurs actuels.

Disponible en 4 tailles de coffrets de 1 à 4 rangées. avec une capacité de18 modules par rangée Prêts-à-l’emploi, les coffrets sont livrés avec porte blanche ou transparente fumée et avec borniers de terre et de neutre connexion à vis (selon la version).

legrand

PLEXO3

Les coffrets de distribution étanches IP 65 est une large gamme de coffrets avec plusieurs tailles disponibles :

  •  de 2 à 8 modules
  •  12 modules de 1 à 3 rangées
  •  18 modules de 1 à 4 rangées

Passages et organisation de câbles optimalisés, convenant pour toutes vos configurations diverses : Les coffrets Plexo3 reçoivent :

  •  Des plaques perforées LINA 25 pour intégration de produits non modulaires (transformateurs, alimentations…) associées aux plastrons pleins
  •  Des DPX grâce au rail 2 positions ajustable en profondeur
  •  Des plastrons pleins accueillant des commandes industrielles Osmoz et des produits de mesure Chaque coffret est équipé d’entrées pré-défonçables pour 2 modes de fixation sur le mur : fixation type «porte-manteau» (1 point au centre, 2 points en bas).
legrand

XL3 125

Les coffrets XL³ 125, sont des coffrets saillie modulaires, de 1 à 4 rangées de 18 modules, pouvant accueillir une répartition jusqu’à 125 A. Grâce au châssis basculant et extractible et aux rails démontable sans outils, les coffrets XL³ 125 offrent un accès dégagé lors du raccordement des câbles.

La gamme XL³ 125 comporte des coffrets “tout modulaires” de 1 à 4 rangées de 18 modules ainsi que des coffrets de branchement (pour la France uniquement) pouvant recevoir un disjoncteur de branchement seul, ou un disjoncteur de branchement accompagné d’un compteur monophasé.

Caractéristiques :

  • Coffret isolant de classe II
  • Coffret sans porte : IP 30-IK 08
  • coffret avec porte optionnelle : IP 40-IK 09
  • Autoextinguibilité : 650°C (export) / 750°C (France)
  • Conforme aux normes NF EN 60439-3, NF EN 60670-24, NF EN 62208 en cours
  • Couleur boîte et capot : blanc RAL9003,
  • Tension d’emploi et d’isolement assignée : 400 Vac 50/60 Hz
  • Intensité de court circuit : 10 kA
  • Courant maximum admissible : - réf. 4 016 11/52/53 = 63 A - réf. 4 016 12 = 90 A - réf. 4 016 13/14 = 125
legrand

Téléchargements

Brochure Drivia

20.38 MB

Brochure Practibox

7.64 MB

Brochure PLEXO

2.14 MB

Cahier d'atelier XL3 125

1.74 MB