Skip to main content

Coffrets et armoires ESTAP

Estap est une marque du groupe Legrand, spécialisée dans les enveloppes Voix, Données, Images (VDI). 

Leader incontesté dans le domaine en Turquie, Estap offre des solutions racks, coffrets, armoires et un large choix d’accessoires pour la mise en réseau,les serveurs, les datacenters, les applications extérieures, les utilisations industrielles, la télécommunication et infrastructures de fibre optique …

EvoLine

Les armoires-rack Evoline 19’’ avec une capacité de charge jusqu'à 1000 kg est la solution idéale pour la distribution de données, la protection des équipement VDI. Large choix de tailles de 16U à 47U en noir RAL9005 ou gris RAL7035

CARACTERISTIQUES GENERALES

  • Porte en verre trempé et sécurisé, épaisseur 4 mm
  • Profondeur des montant ajustables
  • Livraison à plat optionnel pour un transport optimisé
  • Panneaux latéraux et arrière amovibles et verrouillables
  • Porte avant en verre de sécurité; les options en métal et perforées sont disponibles
  • Large choix de tailles de 16U à 47U
  • Profondeurs disponibles: 600 mm, 800 mm et 1 000 mm
  • Conforme à la norme IEC 60297

 

Télécharger Brochure Evoline

 

 

legrand

Accessoires Evoline

Retrouvez notre offre complète d'accessoires Evoline sur la brochure :

  • KIT DE FIXATION AU SOL ET ROUES PIVOTANTES pour assurer la stabilité et la mobilité de l'enveloppe
  • PLAQUES PASSE CABLES pour la gestion horizontale ou verticale des câbles cuivres et fibre optique
  • KITS D'ECLAIRAGE
  • ÉTAGÈRES FIXES OU COULISSANTES
  • KITS DE VENTILATION
   

EcoLine +

Les coffrets VDI Ecoline + sont la solution compacte idéale dans les bureaux, les magasins,... 

Design moderne, avec une porte en verre trempé d'une épaisseur de 4mm, les coffrets Ecoline + sont d'un excellent rapport qualité prix. 

Disponible en gris ou noir de 4 à 20U

 

Télécharger Brochure Ecoline +

legrand

EcoLine +

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

  • Capacité de charge : 65 kg
  • Porte vitrée, épaisseur de verre 4 mm, verrouillable
  • Profondeur des coffrets : de  450 mm et 600 mm. Réhausse de 160mm en option pour les coffrets profondeur 450 mm
  • Entrée des câbles par le  haut, bas ou l'arrière
  • Livraison à plat en option pour un transport optimisé
  • Accessoires: gestion de câbles, ventilation, ... à découvrir dans la brochure 
  • Couleur : noir RAL 9005 et gris clair RAL 7035
  • IP 20, traité anti corrosion selon la norme ISO 9227
  • Conformes aux normes européennes et internationales
legrand

SOHOLINE

Les coffrets SOHOline de 19 "offrent la solution compacte avec un bon rapport qualité prix pour des application SOHO (Small Office, Home Office).

Télécharger Brochure SOHOline

legrand

SOHOLINE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

  • Tailles : 6U, 7U, 9U, 12U
  • Profondeur : 400 mm pour les coffrets 7U, 9U et 12U et 300 mm pour 6U
  • Capacité de charge: 30 kg
  • Niveau de protection: IP20
  • Porte verrouillable
  • Couleur: gris clair RAL 7035
  • Livré à plat
  • Accessoires: gestion de câbles, ventilation, ... à découvrir dans la brochure 
  • Conformes aux normes européennes et internationales
legrand