Bâtiments de santé

Il est important d’offrir un maximum de confort et de sécurité aux patients et au personnel. Tous les bâtiments de santé doivent bénéficier d’infrastructures de qualité.

Nos solutions produits

12962 2

Gaines tête de lit
Legrand dispose de 2 gammes de gaines tête de lits : appliques médicalisées et appliques à LEDs, pour répondre aux différentes typologies d’établissements de santé : cliniques, hôpitaux, foyers, logements spécialisés… Elles combinent de nombreuses innovations en connectiques (manipulateur, appel infirmière…) et éclairage (soin, lecture, ambiance, nuit…) pour garantir confort au résident et efficacité au personnel.

12962 3

Appel infirmière
La solution Legrand s’adapte à tous les modes d’organisation des services de santé. Elle permet une plus grande liberté de mouvements pour être davantage disponible et au contact des patients résidents. Le dispositif propose une traçabilité des interventions.

 
12962 4

Traitement antimicrobien

Legrand prend en compte cette problématique dès la conception de ses solutions. Pour réduire le risque de transmission d’infections nosocomiales, tous les composants disposent d’un traitement à base d’ions argent Ag+ qui élimine 99,99 % des bactéries.

12962 5

Eclairage automatique

Ces solutions d’éclairage Legrand facilitent pendant la nuit le repérage dans la chambre et les sanitaires. L’activité d’allumage et d’extinction est mémorisée par un logiciel d’actimétrie et les données sont prises en compte dans les diagnostics de l’état de santé des patients.

 
12962 6

Fonctions Mosaic

La gamme Mosaic offre un choix très complet de commandes et de connectiques intégrées à l’infrastructure des bâtiments de santé. Avec un traitement antimicrobien sur plus de 40 fonctions, elle répond aux exigences de nettoyage ce qui en fait une véritable alliée pour les hygiénistes..

12960 2

Contrôle d’accès
Legrand propose une solution de contrôle d’accès simple d’utilisation et de maintenance, performante et évolutive, qui accepte jusqu’à 500 utilisateurs en mode autonome et 10 000 utilisateurs en mode centralisé. Grâce à un système de lecteurs et de caméras, la sécurité des personnes, la gestion des parkings et le contrôle des lieux sensibles sont assurés.

 
12960 3

Eclairage de sécurité

Legrand associe plus que jamais sécurité et économies d’énergie avec ses solutions d’éclairage de sécurité. Conformes aux différents engagements du Groupe en matière d’environnement, ces systèmes de sécurité disponibles partout dans le monde, intègrent une démarche d’éco-conception et sont entièrement recyclables.

12960 4

Gestion des câbles

Leader mondial de la gestion des câbles, Legrand propose des gammes complètes pour câble cuivre et fibre optique sûres à installer. Ces solutions allient performances mécaniques et électriques. La sécurité est renforcée par un système d’anti-propagation du feu.

 
12960 5

Legrand Cabling System ²

Ce système de câblage structuré propose des solutions en cuivre (cat. 6A jusqu’à 500 Mhz, cat. 6 jusqu’à 250 Mhz et cat. 5e jusqu’à 100 Mhz), fibre optique pour les liaisons verticales et inter bâtiment, Wi-Fi, enveloppes VDI . La gamme LCS2 a été conçue pour optimiser la performance des data centers.

12960 6

Canalisations électriques préfabriquées

Legrand propose des systèmes complets de distribution des courants forts jusqu’à 5 000 A. Que ce soit pour la liaison transformateur-TGBT , l’alimentation des luminaires ou des baies serveurs, les CE P sont rapides à installer et offrent une grande flexibilité pour des reconfigurations sans interruption.

 
12961 2

Mesure, isolement et Supervision

La mesure permet de localiser les défauts d’une installation électrique et de connaître en temps réel l’état des consommations.

12961 3

Disjoncteurs de puissance

Les gammes de disjoncteurs Legrand DX3, DPX3, DMX3 couvrent tous les pouvoirs de coupure et des intensités jusqu’à 6300 A. En garantissant les plus hauts niveaux de performance, ils facilitent l’exploitation, la maintenance et favorisent l’évolution de l’installation. Les disjoncteurs ouverts DMX3 avec contrôle de la mesure intégrée apportent une vraie réponse aux exigences de sécurité et de maîtrise de l’énergie.

 
12961 4

UPS

Les offres UPS permettent de réduire les consommations d’électricité. Ils améliorent également le rendement global et atteignent 99 % en mode ECO et 95 % en mode On Line.

12961 5

Compensation de l’énergie réactive

Les batteries de condensateurs permettent de compenser l’énergie réactive de votre installation électrique. Elle donne ainsi la possibilité de réduire la facture d’énergie.

 
12961 6

Transformateurs secs

Les transformateurs secs HT /BT Legrand (jusqu’à 17000 kVA) permettent de diminuer la consommation d’électricité jusqu’à 20 % pendant les phases d’activité réduite dans les bâtiments de santé. Compacts et faciles à mettre en oeuvre, ils offrent une bonne résistance aux courts-circuits et réduisent les coûts de maintenance.

 

Brochures et Vidéos