Enseignements

Les lieux d’enseignement doivent assurer un maximum de sécurité et d’accessibilité aux personnes et disposer de matériel adapté à la reconfiguration rapide des locaux.

Nos solutions produits

armoire

Armoires, baies et coffrets muraux LCS ²

Les armoires et baies LCS² sont conçues pour optimiser la gestion des câbles et des cordons. Faciles à monter et à démonter, elles offrent une accessibilité complète par les portes, panneaux et autres ouvertures pré-découpées ainsi que par le bas. Les coffrets pour montage mural LCS² s'installent partout où il est important d'assurer une qualité esthétique de haut niveau.

lcs2LCS  ² Cuivre
Le nouveau connecteur LCS² RJ 45 est au cœur de la performance du système LCS². En quelques secondes, vous obtenez une connexion parfaite, garantissant une performance optimum du lien, du panneau de brassage à la prise RJ 45.
 
lcs2-fabrique

LCS ² fibre optique

Du tiroir fibre optique aux connecteurs en passant par les boîtes de distribution de zone, la gamme LCS² Legrand offre une solution complète pour un raccordement rapide et performant par fibre optique.

lcs2-wifi

LCS ² Wi-Fi

Les points d'accès Wi-Fi peuvent s'installer partout où la liberté d'accès au réseau informatique est essentielle. Ils s'installent comme des prises RJ45, sur tous les supports, et apportent la garantie de la stabilité de la performance et de la durabilité des produits.

 
prise-rj45

Prises RJ 45 LCS ²

Couleurs, matières, finitions... Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, propose l'offre la plus large en matière de prises RJ45.

prise enrouleur

Prise enrouleur

Le réseau à portée de main avec la mise à disposition d’un cordon enroulable.

 
disjoncteur

Disjoncteurs DMX3 et DPX

La gamme complète d’équipements de protection Legrand apporte des solutions efficaces et puissantes pour protéger les installations électriques.

canalisation-prefabrique

Canalisation préfabriquée

Système complet de distribution des courants de 25 à 5000 A, depuis le transformateur jusqu'aux luminaires, par canalisations rigides préfabriquées.

 
transformateur

Transformateurs HT/BT

Les transformateurs secs Zucchini HT/BT permettent de réduire les risques d'incendie et de diffusion de substances nocives dans l'environnement. En version haute efficacité (à perte réduite), ils permettent des réductions de consommation d'énergie.

popupPop Up
idéal pour tables de travail, bureaux, ou salles de cours
 

colonne

Colonnes et mini-colonnes (1)
Souplesse et liberté d’implantation, évolutivité et maintenance facilitées grâce aux blocs de prises intégrés : une solution qui permet de répondre facilement aux besoins de reconfiguration des bureaux.

Blocs salle de réunion (2)
Une solution design et ergonomique parfaitement adaptée aux besoins des salles de réunion. Connexion directe des utilisateurs sur les RJ 45 ou sur les réseaux sans fil par Wi-Fi.

bloc

Bloc nourrice (3)
Maintenance facilitée grâce au raccordement rapide : une solution flexible et économique qui se prépare en atelier pour une pose en fin de chantier, ce qui évite vols et dégradations.

Boîte de sol (4)
Permet la mise à disposition par le sol des courants forts et courants faibles pour le poste de travail. S'installe en plancher technique ou chape béton.

 
appareillage

Appareillage antivandale

Adaptés aux locaux recevant du public, les appareillages Soliroc sont résistants aux chocs et ne peuvent être arrachés du mur

 

Brochures et Vidéos

Prises RJ 45 contrôlée

Limitez l’accès au réseau aux personnes que vous souhaitez en verrouillant simplement la prise RJ45.