Data centers

Un concentré de savoir faire. L’urbanisation efficace d’un Data Center en réalisation ou reconfiguration nécessite des solutions techniques dédiées. La mise en œuvre d’une gamme complète de produits de la même marque est une sécurité.

Nos solutions produits pour la salle technique

transformateur

Transformateurs secs

Legrand propose des transformateurs sûrs et performants qui répondent aux exigences des data Centers. Compacts et faciles à mettre en œuvre, les transformateurs secs ht/bt disponibles jusqu’à 20 000 kva optimisent la consommation lors des phases de non-activité des bâtiments. Ils offrent une bonne résistance aux courts-circuits et réduisent les coûts de maintenance. Recyclables, ils sont également non polluants..

armoire

Armoires de distribution et disjoncteurs de puissance

DX, DPX, DMX3 , la gamme de disjoncteurs Legrand couvre tous les pouvoirs de coupure mais aussi toutes les intensités jusqu’à 6 300 A. En garantissant les plus hauts niveaux de performance, ils facilitent l’exploitation, la maintenance et favorisent l’évolutivité de l’installation. Les disjoncteurs ouverts DMX3 avec contrôle de la mesure intégrée sont la réponse aux exigences de sécurité et de maîtrise de l’énergie.

 
qualite-energie

Qualité de l’énergie

Les systèmes de compensation d’énergie réactive optimisent la performance de l’installation électrique. Les batteries de condensateur Legrand permettent de diminuer la consommation d’énergie et d’améliorer le facteur de puissance de l’installation, tout en prolongeant la durée de vie de l’installation.

mesure-supervision

Mesure et supervision

La mesure permet de connaître en direct l’état de ses consommations. En apportant des actions correctives il est possible de réduire les dépenses énergétiques. Les protections centrales de mesures et compteurs d’énergie i.communicants intégrés au TGBT permettent de contrôler et d’analyser les consommations. Ils contribuent à améliorer les performances électriques des applications Data Center par la mise en place d’actions correctives. La supervision est possible sur PC ou centrale de mesure.

 
continuite-service

Continuité de services : les UPS

Modulaires ou traditionnels, le juste dimensionnement et le rendement élevé de l’UPS sont essentiels. Les offres UPS permettent de réduire les consommations d’électricité. Ils améliorent également le rendement global et atteignent 99 % en mode ECO et 95 % en mode On Line.

 

Nos solutions produits pour la salle serveur

refroidissement

Refroidissement :

Legrand propose des solutions de refroidissement afin de garantir les corridors froids et chauds.Les solutions IT cooling ont une capacité de refroidissement jusqu’à 30 kW par armoire et peuvent supporter jusqu’à 1 200 kg.

support-cable

Support de câbles

Les supports et chemins de câbles Legrand sont disponibles en tôle et filaires pour tous les usages.Leader mondial des supports de câble, Legrand propose des gammes complètes en tôle et en fil pour câbles cuivre et fibre optique sûres à installer. Ces solutions allient performances mécaniques et électriques.

 
securite

Sécurité et contrôle d’accès

Parce que les Data Centers sont des lieux sensibles, des solutions de sécurité sûres et efficaces sont exigées.Legrand propose, avec ces solutions de contrôle d’accès et de vidéosurveillance performantes et évolutives, une réponse complète pour sécuriser les accès et surveiller les locaux ou les baies serveurs.

cablage

SYSTÈME DE CABLAGE

Des gammes conçues pour optimiser les performances des Data Centers. Legrand offre des solutions complètes avec garanties performances pour des applications jusqu’à 10 Gpbs cuivre, 40 et 100 Gpbs pour les applications fibre optique.

 
busbar

BUSBARS

Les Canalisations Électriques Préfabriquées (CEP) représentent une solution sûre et fiable pour la distribution des courants forts.Legrand propose des systèmes complets de distribution des courants forts jusqu’à 5 000 A. Que ce soit pour la liaison transformateur-TGBT, l’alimentation des luminaires ou des baies serveurs, les CEP sont rapides à installer et offrent une grande flexibilité pour d’éventuelles reconfigurations.

 

Brochures et Vidéos