Cultures et loisirs

ASSURER LE SPECTACLE ET LA SÉCURITÉ

Les lieux dédiés aux divertissements et aux manifestations sportives : théâtres, salles de spectacle, stades… peuvent réunir dans un même lieu confiné jusqu’à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes.

Il est indispensable qu’en cas d’alerte incendie ou autre celle-ci puisse être donnée rapidement et efficacement. D’un bon équipement dépend une évacuation rapide des lieux .

Nos solutions produits

busbar

Busbars et transformateurs secs

Les transformateurs Legrand à faibles pertes (jusqu’à 20 mvA) permettent une réduction de la consommation électrique pouvant atteindre 20 % pendant les périodes d’activité réduite. Les systèmes de busbars (canalisations préfabriquées) Zucchini constituent une solution fiable et sûre pour la distribution de puissance élevée (jusqu’à 5 000 A). Facile à installer, cette solution réduit la dissipation thermique.

armoire

Armoires de distribution et disjoncteurs

Ces armoires peuvent recevoir des disjoncteurs des gammes Dx3, DPx3 et Dmx3, qui couvrent tous les pouvoirs de coupure et les intensités jusqu’à 6 300 A. Les disjoncteurs ouverts Dmx3 à contrôle des mesures intégré apportent une vraie réponse aux besoins en termes de sécurité et de maîtrise de l’énergie.

 
qualite-energie

Qualité de l’énergie

Les batteries de condensateurs compensent l’énergie réactive de l’installation électrique, ce qui permet de réduire la facture énergétique.

Coffret p17 2Coffrets de prises P17

Les nouveaux coffrets de chantier P 17 permettent l’alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l’événementiel.
 
armoire-baie

Armoires, baies et coffrets muraux LCS ²

Les armoires et baies LCS² sont conçues pour optimiser la gestion des câbles et des cordons. Faciles à monter et à démonter, elles offrent uneaccessibilitécomplètepar les portes, panneaux et autresouvertures pré-découpées ainsi que par le bas. Les coffrets pour montage mural LCS² s'installent partout où il est important d'assurer une qualité esthétique de haut niveau.

lcs2cuivreLCS ² Cuivre
Le nouveau connecteur LCS² RJ 45 est au cœur de la performance du système LCS². En quelques secondes, vous obtenez une connexion parfaite, garantissant une performance optimum du lien, du panneau de brassage à la prise RJ 45.
 
lcs2fibre

LCS ² fibre optique

Du tiroir fibre optique aux connecteurs en passant par les boîtes de distribution de zone, la gamme LCS² Legrand offre une solution complète pour un raccordement rapide et performant par fibre optique.

hublot

Hublots Sarlam haute puissance HP avec grille

Ces produits sont conçus pour les environnements qui nécessitent un éclairage puissant. Ils assurent une haute résistance à l'environnement, aux chocs, aux poussières et à l'humidité.

 
appereillage

Appareillage antivandale

Adaptés aux locaux recevant du public, les appareillages Soliroc sont résistants aux chocs et ne peuvent être arrachés du mur

chemin cable

Chemin de câbles

Le système de chemin de câbles Cablofil permet le transport et la gestion des câbles en toute efficacité. Rapidité, simplicité de mise en oeuvre et evolutivité sont les atouts majeurs de cette solution.

Brochures et Vidéos