Bureaux

Nos solutions produits

1

Busbars et transformateurs secs

Les transformateurs Legrand à faibles pertes (jusqu’à 20 mvA) permettent une réduction de la consommation électrique pouvant atteindre 20 % pendant les périodes d’activité réduite. Les systèmes de busbars (canalisations préfabriquées) Zucchini constituent une solution fiable et sûre pour la distribution de puissance élevée (jusqu’à 5 000 A). Facile à installer, cette solution réduit la dissipation thermique.

 
2

Armoires de distribution et disjoncteurs

Ces armoires peuvent recevoir des disjoncteurs des gammes Dx3, DPx3 et Dmx3, qui couvrent tous les pouvoirs de coupure et les intensités jusqu’à 6 300 A. Les disjoncteurs ouverts Dmx3 à contrôle des mesures intégré apportent une vraie réponse aux besoins en termes de sécurité et de maîtrise de l’énergie.

 
3

Qualité de l’énergie

Les batteries de condensateurs compensent l’énergie réactive de l’installation électrique, ce qui permet de réduire la facture énergétique

 4

Qualité de l’énergie

Les batteries de condensateurs compensent l’énergie réactive de l’installation électrique, ce qui permet de réduire la facture énergétique

 
5Contrôle d’accès
 Legrand propose un système de contrôle d’accès simple d’utilisation et à maintenance réduite, offrant une garantie de performances et d’évolutivité, qui prend en charge jusqu’à 500 utilisateurs en mode autonome et 10 000 en mode centralisé. Le logiciel de supervision gère différents groupes d’utilisateurs (employés, visiteurs, agents d’entretien…) et leurs droits d’accès.
 6

Eclairage de sécurité

 Avec ses solutions d’éclairage de sécurité et sa technologie à LED, Legrand associe plus que jamais sécurité et économies d’énergie. Le logiciel Legrand vision System² centralise l’état de fonctionnement des blocs d’éclairage de sécurité adressables.

 
7

Alarme incendie

Conventionnels ou adressables, les systèmes d’alarme incendie Legrand, permettent de détecter, signaler, évacuer et mettre en sécurité le bâtiment.

8

Gestion active du bâtiment

La gestion active du bâtiment est un système unique doté d’un logiciel de supervision dédié, capable de communiquer avec un système CvC ou un système de gestion globale du bâtiment. il permet de contrôler la gestion de l’éclairage et l’éclairage de sécurité, et de vérifier l’état des alarmes incendie.

 
ups

UPS (onduleurs)

Une solution efficace pour garantir la continuité de service des ordinateurs et pour la protection des équipements sensibles des espaces de bureaux. Les UPS permettent la réalisation d’un réseau secouru et assurent l’alimentation des postes de travail en cas de coupure de courant.

lcs2Legrand Cabling System ²
Ce système de câblage structuré comporte des solutions fibre optique, cuivre, Wi-Fi, ainsi que des coffrets pour systèmes de câblage. La gamme LCS² a été conçue pour optimiser les performances des réseaux dans les bureaux.
 
chemin cable

Chemins de câbles et distribution de zones

En tôle ou en fil, les chemins de câbles de Legrand permettent le cheminement de câbles cuivre et fibre optique. Les boîtes de distribution de zone garantissent la performance et la sécurité des données. Elles facilitent l’ajout et le raccordement de nouveaux équipements numériques, ce qui permet de limiter les coûts d’exploitation.

gestion eclairage

Gestion de l’éclairage

Fini le gaspillage d’énergie : la lumière qu’il faut, là où il faut. Les solutions de gestion de l’éclairage de Legrand apportent une réponse adaptée et sûre aux immeubles de bureaux. Legrand vous propose des solutions autonomes ou communicantes pour piloter des espaces de circulation (couloir, cage d’escalier...) des espaces de travail (bureaux, salle de réunion) ou l’intégralité de l’éclairage d’une zone ou d’un bâtiment.

 
connectique audioConnectique Audio et Vidéo
Dans les salles de réunion dotées d’une table centrale, les blocs bureautiques salle de réunion constituent d’excellentes solutions de connectivité. ils permettent d’alimenter et de mettre en réseau jusqu’à 6 ordinateurs. tout type de prise audio ou vidéo peut être intégrée pour réaliser des projections vidéo analogiques ou numériques.
wif

Wi-Fi

Devenues un complément indispensable au câblage structuré, les bornes Wi-Fi Legrand permettent aux utilisateurs de toujours rester connectés. Elles s’installent dans le faux plafond, en saillie ou en encastré le long d’un mur. La gestion du réseau Wi-Fi (puissance du signal, sécurité et traçabilité du réseau) s’effectue grâce au contrôleur.

 
boite de solBoîtes de sol et colonnettes
Les boîtes de sol s’intègrent rapidement dans les planchers techniques et béton. Disponibles en version équipées ou à équiper. Les colonnettes s’installent en toute discrétion sous le bureau pour amener les courants à portée de main. Les boîtes de sol et les colonnettes peuvent recevoir les différents standards internationaux d’appareillage (anglais, allemand…).
solution integre

Solutions intégrées pour poste de travail

Les pop-ups, les passe-fils de bureau courants forts et faibles et les blocs de bureau s’intègrent sans problème à tous les types de bureaux (individuels ou open space). Les utilisateurs sont ainsi immédiatement opérationnels.

Brochures et Vidéos