Zucchini

Transformateurs secs & Canalisations préfabriquées

Les transformateurs HT/BT Zucchini à haute efficacité de 100 à 3 150 kVA représentent la solution la plus fiable pour de nombreuses applications en distribution. Zucchini est également un spécialiste expérimenté pour la cogénération, le redressement, la traction et pour toutes applications jusqu’à 20 000 kVA.


Les CEP, Canalisations Électriques Préfabriquées, représentent la solution optimisée conférant aux installations électriques modularité et flexibilité de par sa conception évolutive, tout en garantissant une sécurité maximale


 transort-energie

Transport d’énergie

- réduire les risques d’incendie
- contenir les émissions électromagnétiques
- certifier la solution globale :
Transfo - CEP - TGBT

 gagner

Gagner du temps à la mise en oeuvre et clarifier

L’étude, l’installation et l’utilisation du système CEP sont particulièrement simples. Les CEP permettent un environnement propre, clair et esthétique.

 ameliorer

Améliorer la disponibilité de l’énergie
et la continuité de service

- intervenir sous-tension (hors charge) sans perturber le fonctionnement du reste du bâtiment
- optimiser le temps/coût de maintenance

 fort

Forte puissance

C.E.P: Canalisation Electriques Préfabriquées et Transformateurs secs moulés en résine