Cablofil

Un système de supportage des câbles performant, sûr, fiable et économique, telle est la recette du succès de CABLOFIL® depuis maintenant 30 années.

Cablofil est le leader mondial du chemin de câbles en fil .

     
EZ-Path
EZ-Path, la solution coupe-feu
CABLOFIL®
Développement durable
La structure de Cablofil optimise
l’utilisation des matières premières,
d’environ 30 %, par rapport aux
chemins de câbles traditionnels
Aération des câbles
Avec uns structure ouverte à 90 % Cablofil est la
solution la plus proche d’un câble à l’air libre et
est considéré comme tel par les normes.

Visiter le site Cablofil