UPS (Onduleurs)

La garantie d’une continuité de service optimale

Alimentations sans interruption (ASI)

Aujourd'hui, dans une optique de développement technologique respectueux de l’environnement et pour faire face à un marché en permanente évolution, Legrand propose sa nouvelle gamme d’onduleurs et de fonctions complémentaires capables de garantir une continuité de service maximale à toutes les installations. La conception innovante et la qualité des composants utilisés permettent à nos onduleurs d’obtenir des rendements jusqu’à 95 % pour réaliser une économie énergétique significative.

ONDULEURS MODULAIRES

Onduleurs jusqu’à 120 Kva offrant un degré de sécurité maximum (puissance et contrôle), pour les applications qui exigent facilité d’évolution et rapidité de maintenance.

ARCHIMOD - Onduleurs modulaires triphasés de 20 à 120kVA

TRIMOD Onduleurs modulaires triphasés de 10 à 60kVA

MEGALINE - Onduleurs modulaires monophasés de 1,25 à 10 kVA

 

ONDULEURS CONVENTIONNELS

Onduleurs pour une alimentation sûre et fiable jusqu’à 10 kVA.

ONDULEURS LINE INTERACTIVE

Onduleurs jusqu’à 3 kVA, protection idéale pour les postes de travail individuels

WHAD - Onduleurs conventionnels monophasés de 0,8 à 6 kVA

DAKER DK - Onduleurs conventionnels monophasés de 1 à 10 kVA

NIKY et NIKY S  - Onduleurs Line interactive monophasés jusqu’au 3 kVA