Transformateurs d’isolation

Des transformateurs en monophasées ou triphasées pour alimenter en toute sécurité des automates ou pour toute autre utilisation nécessitant une tension en continue.

Les transformateurs de sécurité

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6.

Disponibles en :
- Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 24-48 V jusqu'à 2500 VA,
Primaire : 230 V et Secondaire : 12 V jusqu'à 1000 VA
- Triphasés, Primaire : 230 V - 400 V et Secondaire : 24 V - 42 V jusqu'à 10 kVA. Les transformateurs de sécurité sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.


Les transformateurs de séparation des circuits

ls sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-4.

Disponibles en :
- Monophasés, Primaire : 230-400 V et Secondaire : 115-230 V jusqu'à 25 kVA
- Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230V + N jusqu'à 4 kVA, Primaire : 400 V et Secondaire : 400V + N avec écran électrostatique jusqu'à 4 kVA.
Les transformateurs de séparation des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de sécurité sur certains chantiers.


Les transformateurs pour locaux hospitaliers

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-15.
IP 21, ils sont équipés d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées, à raccorder à un système de contrôle (optique, acoustique).

Disponibles en :
- Monophasés de 2,5 kVA à 10kVA
- Triphasés de 4 kVA à 10 kVA

Les transformateurs d'isolement

Ils sont conformes aux normes IEC 60726, NF C 52-726.

Disponibles en :
- Monophasés, Primaire : 230 V-400 V et Secondaire : 115 V-230V jusqu'à 10 kVA
- Triphasés, Primaire : 400 V et Secondaire : 230 V + N avec écran électrostatique jusqu'à 160 kVA, Primaire : 400 V et Secondaire : 400 V + N avec écran électrostatique jusqu'à 250 kVA.

Les transformateurs d'isolement des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.


Les transformateurs BT

Ils sont conformes à la norme IEC EN 61558-2-6.
- Les transformateurs ferromagnétiques pour lampes halogènes 12 V
Ils permettent d'alimenter des lampes halogènes 12 V avec ou sans variation de l'intensité lumineuse.
Disponibles en encastrable ou en surmoulé embrochable.
 
- Les transformateurs électroniques pour variation lampes halogènes 12 V
Ils permettent de faire varier l'intensité lumineuse des lampes halogènes 12 V.
Ces transformateurs BT assurent la sécurité avec leur protection contre surcharges et courts-circuits..