Les canalisations d’eclairage

Mettent à disposition le courant sur de grandes surfaces et permettent l'alimentation de luminaires. Leur rigidité leur permet de supporter des charges mécaniques élevées tout en respectant les normes en vigueur.

LES CANALISATIONS D'ÉCLAIRAGE

Mettent à disposition le courant sur de grandes surfaces et permettent l'alimentation de luminaires. Leur rigidité leur permet de supporter des charges mécaniques élevées tout en respectant les normes en vigueur.

 1

Les canalisation LB 25 et 40A

2, 4 ou 6 conducteurs cuivre isolés. Conformes aux normes EN 60439-1 et 2. Le système installé garantit le degré de protection IP 55 suivant IEC EN 60529. La gamme des canalisations LB est composée d'éléments droits avec fenêtres de dérivation et obturateurs placés tous les 1 m (reçoivent les connecteurs), de boîtes d'alimentation mâles ou femelles (équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu'à 25 mm²), de connecteurs 10 et 16 A précâblés avec ou sans connecteurs à raccordement rapide ou à câbler (code couleur pour identification rapide des circuits), d'accessoires de fixation et de suspension. 

 2

Les canalisation HL 25 et 40A

Elles peuvent être installées en milieux à fortes vibrations. 2, 4, 6 ou 8 conducteurs cuivre isolés. Conformes aux normes : EN 60439-1 et 2. Structure renforcée en forme de poutre. Deux versions : HLs à conduits simple (2 ou 4 conducteurs) et HLd à conduits double (6 ou 8 conducteurs). La gamme des canalisations HL est composée d'éléments droits, avec fenêtres de dérivation tous les 1 m sur 1 ou 2 faces, de boîtes d'alimentation mâles ou femelles (équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu'à 25 mm²), de connecteurs 16 A à câbler, pré-câblés avec ou sans porte-fusibles et d'accessoires de fixation et de suspension.

 3

Les canalisations SL 60 A

 Elles possèdent une structure renforcée en forme de poutre. 4 conducteurs cuivre isolés. Conforme aux normes EN 60439-1 et 2. La gamme des canalisations SL est composée d'éléments droits avec fenêtres de dérivation à fermeture automatique, de boîtes d'alimentation équipés de serre-câbles et bornes de raccordement pour câbles jusqu'à 25 mm², de connecteurs triphasé 32 A avec ou sans porte-fusible (peuvent être branchés et débranchés sous tension), de boîtiers de dérivation IP 55-32 A assurent la fonction de sectionnement en cas d'ouverture de la porte du boîtier et d'accessoires de fixation et de suspension.