Systemes audio-video (AVS)

Des solutions innovantes pour maîtriser parfaitement la transmission audio et vidéo pour les salles de réunions, de conférences, de formations…

LES PRISES HDMI

Les Prises HDMI type A permettent la transmission de flux audio/vidéo numériques haute définition entre une source (lecteur HD DVD, ordinateur…) et un récepteur compatible (plasma, LCD…). Elles peuvent être associées avec un cordon et un câble HDMI.

Existent en 2 versions et 2 coloris (blanc et alu) :

- Préconnectorisées - 1 module
- À visser - 2 modules


LES CÂBLES ET CORDONS HDMI

Câbles HDMI

Les câbles HDMI permettent le raccordement
de 2 prises HDMI distantes jusqu’à 10 m.

 

Cordons HDMI

Les cordons HDMI permettent le raccordement d’une prise HDMI au terminal audio/ vidéo (écran plasma, lecteur DVD, home Cinéma, console de jeu…) et sont d’une longueur de 10 m.
Pour une utilisation supérieure, utiliser le booster HDMI réf. 0 779 30


LES PANNEAUX DE BRASSAGE 19’’

Les panneaux de brassage permettent de distribuer le signal audio/vidéo. Ils sont équipés de connecteurs avec repérage.

Existent en 19’’ HDMI - 16 connecteurs.