Solutions Wi-Fi

Pour plus de mobilité

Points d'accès wi-fi faux plafond manageables à distance

Les points d'accès Wi-Fi faux plafond Réf. 0 335 21 sont compatibles à la norme 802.11 a,b,g,n et offre un débit brut de 300 Mbit/s. Elles peuvent être installées en complément d'un réseau câblé structuré LCS² neuf ou existant et peuvent étendre le réseau sur 600m² en champ libre. Elles sont dotées d'une fonction de management qui permet à l'administrateur réseau des les piloter à distance. Plusieurs types de cryptage peuvent être appliqués : WEP, WPA ou WPA 2.

L'installation des bornes doit comprendre au minimum :

    Un point d'accès Wi-Fi faux plafond
    Un injecteur PoE à installer dans la baie de brassage


Création d'un réseau wi-fi sécurisé lcs²

Le logiciel de configuration Réf. 0 335 24 permet de mettre en place un réseau Wi-Fi sécurisé avec une gestion centralisée des points d'accès

Les points forts :

    Création d'un réseau sécurisé (WEP, WPA ou WPA2)
    Mise à disposition d'un accès privé uniquement
    Management des points d'accès Wi-Fi à distance


L'installation doit comprendre au minimum :

    Le logiciel de configuration
    Un point d'accès Wi-Fi (faux plafond ou programme Mosaic)
    Un injecteur PoE à installer dans la baie de brassage


Le réseau Wi-Fi sécurisé LCS² peut par exemple être installé dans une agence commerciale (banque ou petit commerce) qui souhaite mettre à la disposition de ses employés un accès Wi-Fi privé et sécurisé.


Création d'un réseau wi-fi sécurisé lcs² Avec hotspot personnalisé

Le contrôleur superviseur Réf. 0 335 25 permet de mettre en place un réseau Wi-Fi sécurisé avec hotspot personnalisé.

Les points forts :

    Création d'un réseau sécurisé (WEP, WPA ou WPA2)
    Management des points d'accès Wi-Fi à distance
    Mise à disposition des accès privés et publics
    Possibilité de facturer l'accès au réseau (par exemple dans le cas d'un hôtel)
    Permet le filtrage et la traçabilité des accès
    Permet la maintenance à distance


L'installation doit comprendre au minimum :

    Le contrôleur superviseur
    Un point d'accès Wi-Fi (faux plafond ou programme Mosaic)
    Un injecteur PoE à installer dans la baie de brassage


Si l'installation comprend plus de 5 points d'accès Wi-Fi, prévoir une licence d'extension.

Le réseau Wi-Fi sécurisé LCS² avec hotspot personnalisé peut par exemple être installé dans un hôtel. L'exploitant bénéficie d'un accès privé et sécurisé et il peut mettre à la disposition de ses clients des accès publics avec possibilité de facturation.


Pour l'extension d'une box pro : les points d'accès wi-fi mosaic

Ils s'installent en tout point du bâtiment dans les différents supports d'installation Mosaic (encombrement 4 modules) et offrent un débit de 54 bits/s. Les points d'accès Wi-Fi Mosaic sont livrés avec un CD-Rom de configuration pour permettre de sécuriser l'accès au réseau.