Nouvelles solutions VDI Haute Densité (HD)

Les Racks

Le rack sert pour des data center et salles de serveurs avec des hautes exigences de densité.

Structure légère et robuste pouvant recevoir 675kg de charges utiles, il se compose :
- D'une base
- De deux montants recevant les équipements et permettant de faire cheminer les câbles. Il existe 2 profondeurs de montants : 267 mm, 414 mm
- D'une casquette haute pour une circulation gauche-droite des cordons, respectant les rayons de courbure.

Le rack s'associe à des grilles avec porte à double sens d'ouverture, facilement démontable. Ces grilles dispensent de l'utilisation de panneaux passe-fil grâce à son passage latéral des cordons qui sont maintenus tous les 1 U.


Les Panneaux

- 24 connecteurs par panneaux (ou unité - U) :12 à gauche et 12 à droite
- 45 U peuvent être montés par RACKS
- 1008 connections possibles.


Le tiroir Optique

- 36 connecteurs ST et SC sur 1 U
- 72 connecteurs LC sur 1 U 


Système complet

Pour une meilleure optimisation de la densité, le système complet LCS² HD est disponible sous 2 formes :
- En associant les baies LCS² HD avec les panneaux LCS²
- En associant les baies ou coffrets LCS² avec les panneaux LCS² HD
Jusqu'à 1008 points de connexion possible sur 45 U.