Les baies

Installation simple et maintenance efficace

Système LCS² : les Armoires VDI 19''

Elles sont disponibles en version armoires LCS² 19'' et armoire serveur Altis 19''. IP 20 et IK 08, elles sont équipés de :
- panneaux latéraux et arrières démontables
- panneaux avec liaison équipotentielle automatique
- entrées de câble hautes et basses format 19'' pré-découpées pouvant recevoir des plaques 19'' avec balais, ventilateurs...
- porte avant galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- serrure à clé 2433 A permettant la condamnation des 4 faces
- socle intégré haut. 100 mm avec plaque ventilée en partie avant pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- 2 montants 19" en prof. 600 mm et 4 montants en prof. 800 mm
Armoire d'extension livrée avec kit d'association et sans panneaux latéraux.

Baie entièrement démontable, possibilité de gestion des câbles et cordons de brassage dans les unités de câblage réf. 0 463 34 et 0 463 35.
Gris anthracite - RAL 7016,
Capacité : 24 U, 29 U, 33 U, 42 U ou 47 U,
profondeur : 600, 800, 1 000 mm,
largeur : 600 ou 800 mm,
charge admissible : 10 kg / U.

Les armoires LCS² 19'' reçoivent tous les équipements permettant le brassage, offrant ainsi les solutions globales pour les réseaux d'information.

La conception des baies LCS² facilite la gestion des câbles et cordons :
1. Gestion optimisée des câbles et cordons
2. Interface de liaison
3. Entrée des câbles facilitée
4. Maintien facilité du rayon de courbure 
baie