LCS²: un système garanti

Le réseau à portée de main

Système VDI LCS² Legrand

Les mesures réalisées sur les composants et liens LCS², validées par les laboratoires indépendants 3 P Third Testing et ETL, soulignent ses triples performances.
Performances de transmission de cat. 6A
Pour les longues distances, le débit de 10 Giga garantit une perte de signal minimale à 100 m. Pour les courtes distances, le débit de 10 Giga assure une bonne résistance à l'écho à 15 m.

Performances d'installation
Les valeurs mesurées dépassent largement les exigences de la norme ISO 11801 Ed. 2, amendement 2, offrant ainsi une marge de sécurité conforme aux contraintes d'installation les plus rigoureuses.

Performances de maintenance
Legrand s'engage à fournir des systèmes LCS² durables et propose par conséquent une garantie de 20 ans sur les performances.
Remarque : tous les produits LCS² sont conformes RoHS.


Catégorie 6A

Legrand category 6A


Catégorie 6

Legrand category 6