La fibre optique

Une option simple et fiable

Tiroir fibre optique à équiper

Le tiroir fibre optique 19’’ reçoit directement les blocs fibre optique.
Tiroir coulissant et modulaire.
Arrêt fin de course présentant une inclinaison à 30°.
Capacité maximale 6 blocs fibre optique, soit :
- 48 connecteurs en ST et SC
- 36 connecteurs en LC.
1 U.
Livré avec visserie et accessoires de câblage.


Le tiroir optique LCS² HD reçoit la fibre optique

Le tiroir optique LCS² HD est un tiroir coulissant et modulaire à équiper.

Il offre une plus grande densité par U :
- Jusqu'à 36 connecteurs ST et SC sur 1 U (contre 24 pour un tiroir
non HD réf 0 335 10).
- Ou bien 72 connecteurs LC sur 1 U (contre 48 pour un tiroir
non HD réf 0 335 10).

Il peut recevoir jusqu'à 3 blocs de fibre optique.
Sa profondeur est de 220 mm, sa hauteur de 1 U.
Il est livré avec la visserie et les accessoires de câblage.


Tiroir optique 19" équipé de 4 blocs SC

Permet d'accueillir et de répartir la fibre optique dans le bâtiment depuis le nœud optique de l'opérateur.


Les connecteurs pour fibre optique à sertissage rapide

Connecteurs prépolis à ferrule céramique pour fibre optique multimode 50/125 μm et 62,5/125 μm.
Atténuation < 0,3 dB .
Ne nécessite ni colle, ni polissage, ni source de courant.
Polissage de la ferrule céramique réalisé en usine.
Durée de stockage illimitée.
A utiliser avec valise réf. 0 331 93

Raccordement en seulement 3 minutes avec les connecteurs rapides Legrand :
1. Dénuder la fibre
2. Séparer la fibre
3. Inspecter la fibre
4. Insérer la fibre
5. Aligner la fibre
6. Sertir la fibre 
 animation

La valise d'installation pour connecteur à fibre optique

Permet la réalisation simple et rapide des connecteurs ST, SC ou LC.
Kit complet livré avec :
- notice et vidéo d'installation
- pinces à dénuder (pour fibres et câbles)
- cliver
- paire de ciseaux
- microscope vérifiant la qualité de la coupe
- pinces à sertir
- accessoires (pinces, marqueur, lingettes).

Prises fibre optique Mosaic duplex (2 fibres)

Prises avec traversée optique duplex au choix ST, SC ou LC.
Equipées d'un porte-repère transparent, elles sont livrées avec capuchons de protection. Elles permettent le raccordement de 2 fibres équipées
de leur connecteur.


Les cordons fibre optiques

Ils sont équipés à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique.
Pertes optiques max : 0,3 dB
Pertes optiques typiques : 0,2 dB
En câblage vertical, ils permettent la réalisation de rocades pour toutes liaisons informatiques d’une longueur supérieure à 90 m.
En câblage horizontal, les liens fibre optique peuvent raccorder des prises fibre optique pour des postes de travail performants, plus exigeants en débit et en continuité de service.

Cordons optique OS 1 monomode
Type de connecteurs : SC/SC, SC/LC et LC/LC.
Pour des installations monomodes 9/125 µm, type OS 1.

Cordons optique OM 3 multimode
10 Giga
Pour des installations multimodes 50/125 µm, type OM 1
. Type de connecteurs : SC/SC, SC/LC et LC/LC.

Cordons optique OM 2 multimode
Type de connecteurs : ST/ST, SC/SC, ST/SC, LC/LC et LC/SC.
Pour des installations multimodes 50/125 µm, type OM 1.


Les cables fibre optiques

Câbles optiques OS 1 monomode
Pour installations monomodes 9/125 µm, type OS 1.
Gaines de couleur jaune.

Câbles optiques Om 3 multimode
Pour installations multimodes 50/125 µm, type OM 3.
Gaines de couleur verte.
Conviennent au réseau 10 Giga Ethernet.

Câbles optiques OM 2 multimode
Pour installations multimodes 50,125 µm, type OM 2.
Gaines de couleur orange.

Liens préconnectorisés sur demande
Legrand met à votre disposition le service à la demande de la fibre optique préconnectorisée.
Il vous permet de réaliser des liens en fibres multimodes (OM 1, OM 2, OM 3) et monomode (OS1) à la longueur souhaitée. Le lien est livré prêt à installer avec les connecteurs montés. La rapidité de mise en œuvre et la performance sont garanties : chaque lien est testé en usine et livré avec un procès verbal attestant des recettes.