×Legrand Maroc

 NOUVELLE ADRESSE MAROC : Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Alafak
20 150 Casablanca
TEL: +212 (0) 5 22 78 57 00
FAX: +212 (0) 5 22 78 77 65

×

U21 et B55

Installation plus facile grâce à un nouveau mode de montage.

Produits débrochables

Bornes de raccordement integrées au socle débrochable, Le socel peut être installé et raccordé au début du chantier, en attendant l’installation de la face avant du produit (réflecteur et diffuseur) à la fin du chantier.


U21 LED

u21

 

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES  INSTALLATION  CONFORMITé 
  • - Faible consommation d’énergie.
  • - Luminaires d’éclairage de sécurité à source lumineuse à LED.
  • - Permanents / Non permanents.
  • - Modèles standard ou à contrôle automatique SATI / adressable LVS2.
  • - Flux lumineux : 70 à 350 lumens.
  • - IP42-IK04.
  • - Autonomie 1, 2 et 3 heures.
  • - Diffuseur opalin.
  • - Mise au repos à distance par télécommande.
  • - Installation rapide et en toute sécurité.
  • - Base débrochable.
  • - Bornes automatiques situées dans la base du luminaire.
  • - Montage du produit par clipsage sans outil.
  • - Pour pose directe en saillie ou avec accessoire en encastré.
  • - Conception et fabrication conforme aux normes IEC et EN 60598-2-22 relatives aux luminaires d’éclairage de secours.

B65 LED

b65

 

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES  INSTALLATION  CONFORMITé 
  • - Faible consommation d’énergie.
  • - Luminaires d’éclairage de sécurité à source lumineuse à LED.
  • - Permanents / Non permanents.
  • - Modèles standard ou à contrôle automatique SATI / adressable LVS2.
  • - Flux lumineux : 70 à 350 lumens.
  • - IP65-IK07.
  • - Autonomie 1 et 3 heures.
  • - Diffuseur opalin.
  • - Mise au repos par télécommande.
  • - Installation rapide et en toute sécurité.
  • - Produit débrochable.
  • - Bornes automatiques situées dans la base du luminaire.
  • - Entrées de tube jusqu’à Ø25 mm par membranes souples.
  • - Montage du produit par clipsage sans outil.
    Pour pose en saillie.
  • - Conception et fabrication conforme aux normes IEC et EN 60598-2-22 relatives aux luminaires d’éclairage de secours.
  • - Déclaration PEP (Profil Environnemental Produit).

Installation rapide

Fixation murale avec réglage d’aplomb, 4 type sd’entrées de câbles

- Une entrée ouverte au fond du socle

- 3 trous pré-découpés de 20 mm sur les deux faces latérales et sur le dessus.

 

Sécurité d’installation

Possibilité de montager en saillie (apparent) ou en encastré (avec accéssoire)

 

Compatibilité

Compatible avec la gamme U21, mêmes dimensions et points de fixation

 

Economies

Bornes de raccordement à 2 points permettant l’alimentation électrique de la phase coupée pour l’éclairage permanent

 

Existe en version étanche B55

Adaptés au gares, salle sde sport, cages d’éscalier, centres d’exposition, et immeubles d’habitations