Le système sécurité incendie SSI de catégorie C D ou E

Il correspond à l'alarme type 2b, 3 ou 4

LE BAAS Pr

Le système de sécurité incendie (SSI) de catégorie C est composé d'un BAAS de type Pr (tableau d'alarme), de BAAS Sa ou SaMe (Bloc Autonome d'Alarme Sonore), de déclencheurs manuels, éventuellement d'un Dispositif de Contrôle et de Signalisation (DCS) et de déclencheurs électromagnétiques.


Les composants du système de sécurité incendie (SSI) type 2b

1. Alimentation électrique de sécurité
2. Dispositif de commande manuel
3. BAAS type Sa ou SaMe avec ou sans flash pour répondre aux besoins d'accessibilité (existe en noir pour les salles de spectacles réf. 0 405 36 - type SaMe)
4. Déclencheur manuel conventionnel
5. Dispositif électromagnétique pour porte coupe-feu


BAAS Ma et MaMe

Le système sécurité incendie (SSI) est composé de BAAS manuels (avec ou sans message) et avec ou sans flash (pour répondre au besoin d'accessibilité au bâtiment), de déclencheurs manuels, de déclencheurs électromagnétiques.
Ce système est relié à une télécommande. Elle est obligatoire pour toute coupure secteur supérieure à 12h. Le retour à l'état de veille se fait :
- automatiquement dès le retour secteur
- manuellement par pression sur le bouton poussoir "allumage" de la télécommande

Les composants du système de sécurité incendie (SSI) type 3

1. BAAS Ma et/ou MaMe avec ou sans flash
2. Alimentation électrique de sécurité
3. Dispositif de commande manuel
4. Dispositif électromagnétique pour porte coupe-feu
5. Déclencheur manuel conventionnel, fixation saillie ou encastrée
6. Télécommande multifonctions


Le prêt à poser alarme Type 4

La solution idéale pour protéger les petits locaux professionnels (commerces, bureaux, restaurants).

Livré complet sous la référence 0 405 63, il est composé de :
- 1 tableau d'alarme incendie de type 4 secteurs, une boucle avec un contact auxiliaire
- 2 déclencheurs manuels à membrane déformable, réarmables
- 2 clés de réarmement
- 1 diffuseur sonore classe B.

Disponible à partir d'avril 2010.


Le tableau d'alarme de type 4

Pour l'alarme incendie de type 4 (petits établissements) 3 choix sont possibles :
- pour les locaux où 6 points de diffusion sonore suffisent : le tableau d'alarme 1 boucle réf. 0 405 61
- pour les locaux nécessitant jusqu'à 24 diffuseurs sonores : le tableau d'alarme 2 boucles réf. 0 405 62.
Les 2 boucles des déclencheurs manuels permettent une localisation du déclenchement par zone et un câblage aisé.
- pour les petites installations où 1 seul diffuseur sonore suffit : le coffret à piles réf. 0 405 51 (déclencheur manuel et diffuseur sonore intégrés au coffret).

Les composants du système de sécurité incendie (SSI) type 4

1. Tableau d'alarme 2 boucles
2. Coffret d'alarme à pile
3. Tableau d'alarme 1 boucle
4. BAAS Sa ou SaMe
5. Déclencheur manuel
6. Diffuseur sonore avec ou sans flash, fixation saillie ou encastrée