Le système sécurité incendie SSI de catégorie B

Il correspond à l'alarme type 2a

Le CMSI B

Le système sécurité incendie (SSI) de catégorie B est composé d'un équipement d'alarme de type 2a éventuellement d'un tableau d'extension de mise en sécurité, de déclencheurs manuels, de BAAS et diffuseurs sonores, éventuellement de déclencheurs électromagnétiques, d'une alimentation électrique de sécurité (AES). Le CMSI B permet la surveillance des boucles de détection et des lignes de mise en sécurité.


Composition du Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie B

1. Détecteurs automatiques (optique de fumée, avec ou sans isolateur de court circuit, de chaleur, de flamme, multicritère…)
2. Diffuseurs sonores (Classe A, Classe B, Classe C) avec ou sans flash, fixation saillie ou encastrée)
3. Déclencheur manuel conventionnel fixation saillie ou encastrée
4. Alimentation électrique de sécurité
5. Dispositif électromagnétique pour porte coupe-feu