×Legrand Maroc

 NOUVELLE ADRESSE MAROC : Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Alafak
20 150 Casablanca
TEL: +212 (0) 5 22 78 57 00
FAX: +212 (0) 5 22 78 77 65

×

De proximité

Permettent d'amener au plus près du poste de travail les courants forts et faibles tout en répondant aux besoins de flexibilité et de nomadisme

LES BLOCS BUREAU

Design, esthétisme et ergonomie à portée de main. Les blocs bureau sont équipés d'un accessoire de fixation qui permet de multiples configurations de positionnement sur le bureau. Ils peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel "Raccordement rapide Legrand". Blocs finition standard ou aluminium.

Les blocs bureau sont disponibles en version :
- équipés : panachage des fonctions courant fort et courant faible Programme Mosaic
- à équiper de différentes fonctions innovantes Programme Mosaic
- sur mesure pour répondre aux configurations les plus personnalisées.

Une solution soignée permet de ranger et protéger les câbles du sol au bureau : la gestion optimisée du câblage.


LES BLOCS SALLE DE RÉUNION

Design, esthétisme et ergonomie à portée de main. Les blocs salle de réunion sont tous équipés de 8 prises 2 P + T avec puits inclinés à 45° et équipés d'un interrupteur lumineux pour mise sous tension des équipements.
Les blocs salle de réunion sont disponibles en version :
- courant fort uniquement (8 prises 2 P + T)
- avec switch non manageable pou rla mise en réseau de 6 périphériques
- avec point d'accès wi-fi permettant l'accès sans fil au réseau
- avec prise HD 15 et jack pour diffusion sonore et projection vidéo via le projecteur intégré au plafond.

Forme ergonomique permettant aux utilisateurs de se brancher de chaque côté. Une réponse clé en main parfaitement adaptée aux besoins de connexion ponctuels des utilisateurs nomades des salles de réunion.


LES COLONNETTES

Elles permettent la distribution depuis le sol des courants forts et faibles au plus près des postes de travail. De petite taille : seulement 68 cm de haut, elles se glissent parfaitement sous un bureau. Elles sont à équiper de blocs colonne (équipés ou à équiper en prises Mosaic) qui permettent une évolutivité et une maintenance aisées de l'installation. Les colonnettes sont disponibles en blanc ou aluminium (disponible en mai 2007). Disponible en 4 compartiments.
- Corps en aluminium
- 4 couvercles pour l'installation des blocs-colonne sur les 4 faces avec parfaite séparation des courants.
- Raccordement à une goulotte possible à l'aide d'un profilé passage de plancher (section 92 x 20 mm ou 50 x 12 mm).
- A équiper de blocs-colonne courant fort et courant faible qui se clipsent directement sur le corps.
Disponibles en solutions sur mesure pour répondre à toutes les spécificités d'un chantier : consultez le catalogue des solutions sur mesure. Les colonnettes peuvent être implantés sous AutoCAD avec le logiciel "Raccordement rapide Legrand".
Colonnettes pré-équipées.
Les blocs courant faible existent en RJ45 Cat. 6 FTP.
2 versions :
- prise RJ 45 Traversée cuivre
- prise RJ 45 inclinée 90°.


LES MODULES D'ÉCLAIRAGE POUR COLONNES

Une réponse parfaite aux besoins du poste de travail, les modules d'éclairage pour colonnes garantissent aux utilisateurs un confort visuel grâce à un éclairage direct et indirect, et assurent la concentration en un point des courants forts et faibles et des commandes. Un détecteur intégré permet la régulation de l'intensité en fonction de l'apport lumineux naturel.


LEGRAND ET LA FILIÈRE DE RECYCLAGE

Legrand adhère et finance la filière de recyclage DEEE Pro(1) qui reprend gratuitement les matériels de sécurité, d'éclairage et de régulation, à partir du 1er juillet 2010. Liste des points de collecte de proximité sur Recylum.fr.
(1) Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques Professionnels


LES SOLUTIONS ECO POUR LES SUPPORTS D'INSTALLATION DE PROXIMITÉ

Les prises vertes peuvent être installées dans tous les supports d'installation du Programme Mosaic : blocs bureau, blocs salle de réunion, colonnettes... Ces prises sont commandées par un inter horaire installé dans le tableau électrique et pemettent de réaliser jusqu'à 25 % d'économie.