×Legrand Maroc

 NOUVELLE ADRESSE MAROC : Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Alafak
20 150 Casablanca
TEL: +212 (0) 5 22 78 57 00
FAX: +212 (0) 5 22 78 77 65

×

Sur le mur

Ils permettent la distribution des courants forts et faibles et assurent aux bâtiments une parfaite évolutivité et rapidité de maintenance grâce l'accès aisé aux compartiments.

LES KITS POSTES DE TRAVAIL PROGRAMME Mosaic

La solution rapide pour répondre à vos besoins d'alimentation au plus près du poste de travail : les kits sont prêts à l'emploi, à équiper de prises courants forts ou courants faibles.

Composition des kits (encastrés ou en saillie) :
- boîte d'encastrement (pour la version encastrée) ou cadre saillie (pour la version saillie) avec entrées défonçables

- supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Programme Mosaic sans outil 

- entretoise amovible pour intégration de mécanismes en poste simple

- plaque de finition blanche 

- cloisons de séparation pour courants forts / courants faibles

Disponibles en 2 x 4, 3 x 4 ou 4 x 4 modules.
Accessoires : rail DIN et enjoliveur pour appareil modulaire et capot de protection amovible.


La goulotte DLP monobloc spécial Mosaic

Elle est livrée avec corps équipé de couvercle(s) souple(s) :
- 1 compartiment, sections au choix :
35 x 80 mm, 35 x 105 mm, 50 x 80 mm, 50 x 105 mm, 50 x 150 mm, 50 x 195 mm, 65 x 150 mm ou 65 x 195 mm
- 2 compartiments, sections au choix :
50 x 150 mm ou 50 x 195 mm,
- 3 compartiments, sections au choix :
50 x 170 mm ou 50 x 220 mm.
Mise en œuvre simple : raccordement bilatéral et bornes automatiques sur toutes les prises pour goulottes. Maintenance facilitée grâce à l'accès aux câbles et aux fonctions par simple retrait du couvercle souple. Reçoit les prises Mosaic livrées avec supports et plaques de finition (une seule référence) et les éléments de finition ou de dérivation (angles, joints, dérivations sur le mur et dans les angles…).


Les solutions ECO sur le mur

Les prises vertes peuvent être installées dans les goulottes. Ces prises sont commandées par un inter horaire installé dans le tableau électrique et pemettent de réaliser jusqu'à 25 % d'économie.


La goulotte DLP aluminium

A mettre en œuvre pour des installations requièrant esthétisme et robustesse.
Elle reçoit l'appareillage Mosaic aluminium.
Disponible en 1 ou 2 compartiments :
- 1 compartiment section 50 x 105 mm,
- 2 compartiments sections au choix : 50 x 150 mm ou 50 x 195 mm,
Reçoit les éléments de finition ou de dérivation
(angles, joints, dérivations sur le mur et dans les angles…

Prises programme Mosaic avec support

A raccordement bilatéral et à bornes automatiques. Livrées prêtes à installer. Au choix : 1, 2, 3 ou 4 prises 2P+T (standard ou à détrompage) et 2 prises RJ 45 (cat. 6A, 6 ou 5e). Elles s'installent dans les goulottes couvercle 65 mm.


Supports programme Mosaic

Enclipsables et juxtaposables avec plaque de finition. Disponibles en 2, 4, 6 et 8 modules pour couvercle 65 à 85 mm. Reçoivent les prises 2P+T pour goulotte et tout autre mécanisme Mosaic. Pour couvercle 85 mm. ils permettent des installations sur goulotte disposant d'un plus grand volume de câblage.


Prises programme Mosaic pour goulotte

Prises 2P+T (standard ou à détrompage) à raccordement bilatéral et bornes automatiques, en 2, 4, 6 ou 8 modules. Elles se fixent sur le support Programme Mosaic et s'habillent de la plaque de finition.