×Legrand Maroc

 NOUVELLE ADRESSE MAROC : Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Alafak
20 150 Casablanca
TEL: +212 (0) 5 22 78 57 00
FAX: +212 (0) 5 22 78 77 65

×

Par le plafond

Système souple et évolutif pour le raccordement des circuits d'éclairage et de branchement. Permet une maintenance aisée et les réaménagements futurs des espaces.

Les colonnes

Elles permettent de répondre rapidement aux reconfigurations des bureaux. Elles sont à équiper de blocs-colonne (équipés ou à équiper) qui permettent une évolutivité et une maintenance aisées de l'installation. Disponibles en blanc ou couleur aluminium.

Colonne 4 compartiments ou demi-colonne 2 compartiments

Corps en aluminium :
- 2,70 m pour hauteur de plafond jusqu'à 3,80 m,
- 3,90 m pour hauteur de plafond jusqu'à 5 m.
4 couvercles pour l'installation de blocs-colonne sur les 4 faces avec parfaite séparation des courants. Existe en blanc ou en Alu.

Colonne mobile 4 compartiments

Corps en aluminium hauteur 2 m.
Gaine souple Ø 60 mm, capacité 4 x Ø 20 mm, longueur 2 m,
4 couvercles pour l'installation de blocs-colonne sur les 4 faces avec parfaite séparation des courants. Pied 12 kg encombrement Ø 400 mm.
 
Colonnes pré-équipées.
Les blocs courant faible existent en RJ 45 Cat. 6 FTP.
2 versions :
- prise RJ 45 traversée cuivre
- prise RJ 45 inclinée 90°.

Les blocs-colonne pré-équipés

Les configurations les plus habituelles sont disponibles en blocs-colonne pré-équipés. Gain de temps à la commande, à l'installation et en maintenance. À câbler par bornes automatiques ou équipés de connecteurs à raccordement rapide. Finition : blanc ou alu.


Les blocs-colonne à équiper

Adaptés aux besoins spécifiques de l'utilisateur. À équiper de prises Mosaic.
Disponibles en 4, 8 ou 12 modules.


Les blocs-colonne sur mesure

Équipés selon vos spécifications et disponibles dans la version de votre choix : avec cordon à raccordement rapide, avec câble dénudé ou sans câble.


Les solutions ECO par le plafond

Les prises vertes peuvent être installées dans les colonnes. Ces prises sont commandées par un inter horaire installé dans le tableau électrique et pemettent de réaliser jusqu'à 25 % d'économie.