Offre disjoncteurs ouverts DMX³

Des disjoncteurs ouverts jusqu’à 6300 A

La gamme comprend :
- 10 calibres, de 800 A à 6 300 A
- 3 pouvoirs de coupure : 50 kA, 65 kA et 100 kA

Les disjoncteurs ouverts DMX³ et les interrupteurs sectionneurs DMX³-I sont disponibles en 3 tailles, en version fixe ou débrochable.


Espace intérieur de l'armoire optimisé

Les dimensions générales du disjoncteur permettent une optimisation accrue de l’utilisation de l’espace à l’intérieur du tableau électrique. La profondeur unique de tous les tailles facilite la connexion des jeux de barres. 
 tableau pouvoirs coupures