Les inter sectionneurs

Permettent de séparer électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes

Les inters-sectionneurs à coupure visible: les DPX-IS et Vistop

La "coupure visible" signifie que la position réelle des contacts est directement visible par la personne intervenante au travers par exemple d'une fenêtre.
Elle est exigée pour les postes d'abonnés jusqu'à 1200 kVA et en amont des branchements tarif jaune. Les inters-sectionneurs à coupure visible assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts.

Les DPX-IS

Possèdent un pouvoir de sectionnement de 63 à 1600 A. Commande frontale, latérale droite ou gauche. Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Auxiliarisation possible pour un déclenchement à distance.

Les Vistop

Possèdent un pouvoir de sectionnement de 32 à 160 A.
Existent en deux versions :
- commande latérale droite ou gauche extérieure
- commande frontale
Poignée cadenassable en position ouverte.

Les inters-sectionneurs à coupure pleinement apparente: Les DX-IS

La "coupure pleinement apparente" signifie que la position réelle des contacts et celle de la manette sont indissociables. Par exemple, la manette en position O garantie les contacts en position ouvert.

Les DX-IS

Possèdent un pouvoir de sectionnement de 16 à 125 A.
Version à déclenchement. Visualisation du contact en défaut.

Les inters-sectionneurs à déclenchement libre: Les DMX-I et DPX-I

Les inters-sectionneurs à déclenchement libre

Interrupteurs équipés d'auxiliaires qui permettent le contrôle de leur état à distance et la commande à distance du sectionnement

Les DMX-I

Pouvoir de sectionnement de 1250 à 4000 A. Reçoivent les mêmes auxiliaires que les disjoncteurs ouverts DMX. Existent en version fixe ou débrochable.

Les DPX-I

Pouvoir de sectionnement de 125 à 1600 A. Reçoivent les mêmes auxiliaires que les disjoncteurs de puissance DPX Fixation sur rail DIN ou platine jusqu'à 250 A, et au delà uniquement sur platine