Les appliques Elioflux

Des solutions nouvelles et innovantes : appliques, appel infirmière, signalisation... pour une chambre écoconfort où performance énergétique, assistance à l'autonomie, confort du patient ou du résident et efficience du personnel soignant sont les préoccupations majeures.

Les appliques Elioflux

Elles possèdent une excellente tenue aux agents nettoyants et sont disponibles en 3 longueurs :
- 57 cm, pour recevoir la fonction éclairage
- 115 cm, reçoit 2 plastrons appareillage de 4 modules
- 128 cm, reçoit 4 plastrons appareillage de 4 modules

Eclairage avec diffuseurs amovibles en polycarbonate lisse. Elles sont équipées de ballasts ferromagnétiques, douille G 13 pour tubes T8 et 2 G 11 pour lampes. Livrées en blanc avec jonc de finition gris, les appliques sont également disponibles dans différents coloris au catalogue des solutions sur mesure et reçoivent l'appareillage Mosaic.


Les appliques Elioflux évolutives

Disponibles en 3 longueurs :
- 110 cm, capacité d'appareillage jusqu'à 4 modules de chaque côté.
- 121 cm, capacité d'appareillage jusqu'à 6 modules de chaque côté.
- 142 cm, capacité d'appareillage jusqu'à 8 modules de chaque côté.

Les appliques Elioflux évolutive reçoivent les fonctions Mosaic : embase prise de télécommande pour poire d'appel et manipulateurs, inter à tirette,
prises de courant, téléphone… à l'aide des supports Programme Mosaic couvercle 85 mm.