La signalisation hospitalière Eliocad

Conçue pour les établissements fortement médicalisés, Eliocad est un système qui comprend : pupitres, hublots de couloir, blocs de porte, blocs d'appel...

Les programmes

Le programme appel

C'est le programme de base de toute installation hospitalière. Il offre d'origine, toutes les fonctions essentielles avec les compléments technologie Bus.
Il peut être élargi avec les fonctions du programme Présence ou Phonie.

Le programme phonie

Il comprend toutes les fonctions du programme Appel, plus les fonctions phonie qui ajoutent confort, convivialité, sécurité et la fin des déplacements inutiles pour le personnel. Il peut recevoir les fonctions du programme Présence.

Le programme présence

Il permet d'étendre la signalisation à tous les niveaux de médicalisation du bâtiment, le programme Présence ajoute aux 2 programmes Appel et Phonie d'autres fonctions : présence infirmière, deuxième présence (médecin, kiné, personnel de service...), renvoi d'appel et appel d'urgence.

Le programme phonie + présence

C'est le programme le plus complet.

1. Pupitre principal pour programme. Appel ou Appel - Présence
2. Bloc porte interphonie
3. Blocs phonie micro et main libre
4. Blocs de porte pour appel
5. Hublot de couloir