L'appareillage programme Mosaic antimicrobien

Particulièrement adaptée aux établissements de santé et en général à tous les espaces sensibles aux exigences sanitaires comme les cuisines industrielles, collectives, de restaurants, les crèches…

Une Gamme complète en antimicrobien

Les produits de cette gamme sont réalisés en matière antimicrobienne à base d'ions argent ag+. Cette technologie permet en partie l'élimination de la plupart des bactéries sans créer d'effet d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique). Elle apport une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.

Disponible en commandes d'éclairage (va et vient, poussoir), prises de courant 2P+T (dont la prise affleurante), prises RJ 45, plaques (2, 4 ou 6 modules, 2 x 2 modules en horizontal ou vertical) et obturateurs.

Toutes les fonctions de l'offre Programme Mosaic peuvent être fabriquées en commande spéciale. Un marquage permet d'identifier cette gamme.


L'appareillage ecoconfort antimicrobien

Les multiples fonctions de l'appareillage Programme Mosaic antimicrobien permettent l'installation dans les maisons de retraite et les bâtiments de santé. De plus, elles s'intègrent dans les appliques écoconfort à LEDs ou fluos et viennent ainsi en complément d'une offre complète d'équipements développés exclusivement pour répondre aux besoins spécifiques des établissements non médicalisés et médicalisés.


Les plaques étanches antimicrobiennes

Ces plaques ont été conçues pour être facilement nettoyables.

Elles sont IP 44 et réalisées en matière antimicrobienne.

Une seule référence pour toutes les fonctions de commande et de branchement.

S'installent sur les appliques et gaines tête de lit Eliocad.


L'interrupteur variateur pour les lieux d'image

La gamme antimicrobienne du Programme Céliane est particulièrement adaptée aux établissements de santé et aux espaces sanitaires dans les lieux d'image : maisons de retraite médicalisées, centres de cures thermales, espaces tertiaires et résidentiels à forte exigence en matière d'hygiène.

En harmonie avec l'ensemble des interrupteurs et prises Céliane, elle permet de préserver la cohérence du design, de l'esthétique.