Réduire la consommation des blocs d'éclairage de sécurité

Nos solutions répondent aux normes environnementales, permettent tous types d’installation et peuvent être contrôlées à distance

Bloc A LEDS basse consommation, respectueux de l'environnement

led U21

U21 NEW
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
– fluo 6 W
- Connexion facilitée
- Installation rapide et sécurisée
- Adaptabilité
- Economies possibles 

62525

ECO 1 et ECO 2
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité - technologie LED
- Design étudié pour une meilleure intégration dans l'environnement
- Faible consommation
- Facilité d'installation
- Signalisation orientable (ECO 1 ) ou repositionnable (ECO 2)
- Blocs agréés NF Environnement
- L'éclairage d'évacuation pour les personnes a mobilité réduite 


ARCOR TM 2 | Design et Sécurité

arcor2-A arcor2-B
Les blocs d'éclairage de sécurité Arcor 2 : la solution la plus efficace, élégante et discrète pour une intégration parfaite dans les bâtiments tertiaires

Pose en encastre des blocs

1 arcor montage  - Surface de découpe réduite dans le plafond
- Alimentation par connecteur débrochable pour préparer le raccordement
- Profondeur d'encastrement optimisée : 8 cm
Pour des installations en plafond porteur, les blocs s'encastrent par griffes de fixation.
Pour des installations en faux plafond, ils s'encastrent par étrier à vis ou par tige filetée maintenue par 1/4 de tour. 

La télécommande multifonctions

Elle permet de commander d'un seul point la mise au repos de tous les blocs de l'installation.
Pour les ERP comportant des locaux à sommeil, elle permet : - la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc BAES + BAEH en cas d'interruption de l'alimentation générale - l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc BAES + BAEH en cas d'alarme générale - le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale,
- la signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie
En une seule manœuvre à distance, elle permet la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES
Autres fonctions :
- mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme
- mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - test de continuité de la ligne de télécommande sans allumer les blocs - test de l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal.
La télécommande multifonctions est non polarisée : elle évite ainsi tout risque d'erreur lors du câblage.
Capacité : 300 blocs. Au-delà : rajouter une télécommande identique, en cascade