×Legrand Maroc

 NOUVELLE ADRESSE MAROC : Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Alafak
20 150 Casablanca
TEL: +212 (0) 5 22 78 57 00
FAX: +212 (0) 5 22 78 77 65

×

Les interrupteurs détecteurs eco 1

Les inters détecteurs autonomes ECO 1 Programme Mosaic proposent 3 types de fixation pour répondre à tous les besoins d'allumage et d'extinction automatiques.

Mode de fonctionnement : ECO 1, allumage et extinction automatiques, mesure du seuil de luminosité. Economies annuelles pour un local d'une superficie de 100m² avec éclairage naturel (calcul suivant la norme EN 15 193) : 90 kg éq. CO2/an, équivalent CO2 des gaz générateurs de pollution. Amortissement en 2 ans maxi. Seuils de luminosité et de temporisation pré-réglés en usine (lux maxi et temporisation mini). Modification des réglages sur l'appareil par roue codeuse.
Il existe 3 types de fixation pour répondre à tous les besoins d'allumage et d'extinction automatiques :


Inter détecteur encastré en faux plafond

Inter détecteur infrarouge : 45 m²

Détection à 360°.
Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m.
Hauteur de fixation recommandée 2,50 m.
3 fils avec neutre.
Permet la commande de lampes :
- 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V
- 1000 VA maxi en halogène TBT
- 500 VA maxi en fluorescence et fluocompact.
Consommation 0,4 W en veille.


Inter détecteur en saillie murale ou plafond

Inter détecteur infrarouge : 45 m² - IP 55

Détection à 360° avec tête orientable.
Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m.
Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur mini 1,7 m)
3 fils avec neutre
Permet la commande de lampes :
- 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V
- 2000 VA maxi en halogène TBT
- 1000 VA maxi en fluorescence et fluocompact.
Consommation 0,4 W en veille.


Inters détecteurs encastres ou saillie murale

Inter détecteur infrarouge : 15 m² - 3 fils avec neutre

Détection à 180°.
Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m.
Permet la commande de lampes :
- 1000 W maxi en incandescence, halogène 230 V
- 500 VA maxi en halogène TBT
- 500 VA maxi en fluorescence et fluocompact.
Consommation 0,4 W en veille.

Inter détecteur infrarouge : 15 m² - 2 fils sans neutre, spécial rénovation

Détection à 180°.
Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m.
Permet la commande de lampes :
- 400 W maxi en incandescence, halogène 230 V
- 400 VA maxi en halogène TBT
Consommation 0,4 W en veille.


Inter détecteur infrarouge : 15M² - 2 fils sans neutre, spécial rénovation

Détection à 180°. Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m. Permet la commande de lampes :
- 400 W maxi en incandescence, halogène 230 V
- 400 VA maxi en halogène TBT Consommation 0,4 W en veille.