Compenser l'énergie réactive : les batteries de condensateurs

Préférez "ENREGISTRER" le fichier sur votre ordinateur puis quitter Internet et exécutez l'installation en double-cliquant sur le fichier "compensation.EXE" (toutes applications fermées).

CONTACTEURS INDUSTRIELS TRIPOLAIRES CTX-1

De 9 A à 105 A – AC3
- Tension de commande de 24 V~ à 400 V~
- Bobines bifréquence 50/60 Hz à 3 bornes pour un meilleur confort de câblage et de repiquage,
- Blocs de contacts auxiliaires à montage frontal ou latéral. Jusqu’à 4 blocs pour calibres de 9 A à 40 A. Jusqu’à 6 blocs pour calibres de 50 à 105 A
- Peuvent être équipés de relais thermiques RTX-1
- Montage possible sur rail DIN
- Accessoires d’interverrouillage mécanique


CONTACTEURS CTX-C POUR LES BATTERIES DE CONDENSATEURS

- Contacteurs tripolaires pour betteries de condensateurs de 12.5 kVAR à 70 kVAR
- Tension de commande : 110 V~, 230 V~ et 400 V~
- Bobines bifréquence 50/60 Hz à 3 bornes pour un meilleur confort de câblage et de repiquage
- Equipés de résistances de décharge et de contacts auxiliaires


RELAIS THERMIQUES RTX-1 ET RTX-2

- Pour contacteurs industriels CTX-1 et CTX-2
- Ils assurent une protection contre les surchages habituelles et balancées et contre les temps de démarrage long.
- Divers modes de fonctionnement (réarmement automatique ; ou mnuel, réarmement automatique ou manuel et arrêt)
- Bouton de test et indicateur de déclenchement en face avant


CONTACTEURS INDUSTRIELS TRIPOLAIRES CTX-2

- De 150 A à 310 A – AC3
- Tension de commande de 24 V~ à 400 V~ avec bobines bifréquence 50/60 Hz ou
- Modules électroniques CA / CC de 24 V~/= à 415 V~/=
- Blocs de contact auxiliaires à montage latéral. Jusqu’à 8 blocs par contacteur
- Peuvent être équipés de relais thermiques RTX-2
- Accessoires d’interverrouillage mécanique