Améliorer les rendements sur la durée : les transfos secs

Moins polluants et plus économes que les transformateurs traditionnels

La gamme standard de transformateurs de distribution couvre une plage de puissances entre 100 et 3150 kVA et la gamme sur mesure, pour des applications spéciales, propose des solutions jusqu'à 20000 kVA


Protection maximale et économies d'énergie

Les transformateurs secs moulés dans la résine EDM Zucchini, constituent le choix idéal, grâce à des nombreux avantages :
- une sécurité totale, garantie par l'absence de matières combustibles
- une protection maximale de l'environnement grâce à l'absence d'isolant liquide à la fois polluant et inflammable
- une économie d'énergie grâce à la gamme à « pertes réduites » exclusive.
Contrairement aux solutions à base d'huile, les transformateurs secs moulés dans la résine ne requièrent pas de structure de maçonnerie supplémentaire, offrant ainsi un aspect pratique et souple dès le début de l'installation.


Fiabilité

 barres-ventillation  parasurtenseurs

  Des procédés de technologie de pointe pour des transformateurs de qualité durable. Les options standard pour la protection et la gestion thermique sont employées selon les besoins spécifiques des installations.


Sécurité garantie

securite  Les transformateurs Zucchini peuvent fonctionner dans toutes les conditions en étant conçus, fabriqués et testés conformément aux exigences stipulées par les normes nationales et internationales.