Le programme Plexo

Avec un mécanisme commun à la pose saillie et encastrée, le programme Plexo offre une vraie souplesse en seulement 3 références.

Les fonctions

Le programme Plexo est notamment composé de fonctions à forte valeur ajoutée pour répondre aux diverses configurations des chantiers :
- inter automatique 2 fils sans dérogation, 3 fils sans dérogation
- inter temporisé toutes charges
- prise VDI cat. 6 FTP
- poussoir déverrouillage par 1/4 de tour Les mécanismes lumineux sont livrés avec lampe.


Le programme Plexo se décline en complet et composable dans les coloris blanc ou gris. IP 55, la gamme Plexo garantit une parfaite étanchéité

Le composable
3 références pour tout faire - 1 mécanisme avec enjoliveur - 1 boîtier saillie avec plaque - 1 support encastré avec plaque
 
Le complet
- 1 référence en saillie (méca + enjoliveur + boîtier + plaque)
- 1 référence en encastré (méca + enjoliveur + support + plaque)