Forix

La solution murale complète et polyvalente adaptée à toutes vos applications

Un design universel

Des lignes fluides et une finition brillante
Un produit compact et sobre disponible en deux couleurs


Une installation sécurisée en toute simplicité

Un produit conforme à l'ensemble des exigences normatives
1- La tenue du raccordement des câbles est garantie et le câblage simplifié
2- Il est impossible de toucher les composants conducteurs avec les doigts au cours de l'installation
3- La zone de fi xation peut se déformer lorsque le revêtement du mur est irrégulier ; les réglages ,horizontaux sont donc possibles
4- À l'arrière, les produits sont dotés de 4 entrées de câble et de bornes alignées afin de faciliter le câblage
5- Solution simple pour installer plusieurs postes côte à côte.


FORIX IPP44 : la solution étanche

La nouvelle gamme étanche constitue une solution pour toutes vos applications dès lors que ces dernières requièrent un indice de protection IP 44.


La solution multipostes polyvalente

Une solution parfaite pour le petit et le moyen tertiaire
- Finition blanc de 4 à 6 postes
- Compatible avec toutes nos solutions (regroupez vos prises électriques, vos prises informatiques et vos fonctions de commande)
- Parfaitement adapté pour les applications électriques / informatiques et les applications du circuit de commande
Possibilité d'adapter les mécanismes Mosaic grâce à un accessoire
Installation verticale et horizontale


 

forix  Télécharger le document