Valena

Transformez votre quotidien avec la nouvelle gamme Valena. Une collection riche, moderne et raffinée qui associe avec savoir-faire le naturel à l'industriel, du style le plus audacieux au plus discret.

VALENA IN’MATIC : UN MECANISME SUR, FIABLE ET ROBUSTE

velena 

La nouvelle gamme Valena Life/Allure est dotée du tout nouveau mécanisme In’Matic.

 

Cadre support métallique recouvert d'une couche plastique : protection contre les chocs électriques et les blessures

 

Contacts protégés mécanisme IP2X : aucun contact possible avec les parties sous tension lors de l'installation

 

Boutons de dégagement plus grands : toucher plus confortable

 

Cache pour la sécurité des enfants intégré au mécanisme

 

 cable  

Système de double griffe

1 - Meilleure tenue et meilleure résistance au déchirement

2 - Griffes intégralement protégées en position neutre, afin d'éviter tout endommagement des câbles et toute blessure de la main lors de l'installation

3 - Retour rapide et automatique en position neutre

 

 

 fe  

Bornes automatiques avec entrée de câble colorée

Rapide et sans outil :seules quelques secondes sont nécessaires pour câbler le dispositif.

Fiable :connexions durables garanties.

Dérivation :plus rapide et facile qu'avec des bornes à vis.

 instalation  

Pour une installation simple et rapide

Le design soigné de chaque composant permet à l'installateur de procéder à un assemblage rapide, sans problème et durable dans le temps.

 

 fixation  

Système de fixation innovant pour installations multiposte

Grâce au système de fixation innovant, les cadres supports s'associent parfaitement et en toute simplicité pour une installation multiposte.

Le nouveau système assure la stabilité et la solidité des dispositifs pendant les opérations d'installation de l'enjoliveur plastique du mécanisme et de la platine.

 

 

 

 

 


DE NOUVELLES FONCTIONS POUR PLUS DE CONFORT, DE COMMUNICATION ET DE SECURITE

 

Plus de 150 fonctions disponibles dans les 2 designs pour une intégration élégante et simple dans tous les espaces.

 

Avec la gamme de produits Valena Life, vous pouvez personnaliser votre environnement afin de créer votre univers idéal, protéger vos proches, vivre vos passions, gérer votre utilisation de l'énergie et bien plus encore...


VALENA LIFE DESIGN

 design

Avec son style raffiné et ses innovations inspirées, la gamme Valena de Legrand vous invite à activer votre vie. Aujourd'hui, Valena Life est la preuve qu'un dispositif de câblage vous permet de transformer votre quotidien.

La pureté du concept associe avec savoir-faire des éléments de design à la fois simples et novateurs. Les innovations ouvrent la voie à une expérience unique.

 classique-tem

 

CLASSIQUE INTEMPOREL

 

Simple. Subtil. Des finitions qui se fondent dans votre environnement.

 

 

 express

 

AUDACIEUSEMENT EXPRESSIF

 

Osez ! Les imprimés créatifs et les couleurs vives apportent une nouvelle dimension à votre vie. Laissez-vous guider par votre imagination.

 

 comptemprain

 

RÉSOLUMENT CONTEMPORAIN

Une collection moderne et raffinée qui associe avec savoir-faire le naturel à l'industriel, du style le plus audacieux au plus discret.

 


VALENA ALLURE CONCEPTION

 valenaallure

Sortez de l'ordinaire avec la collection Valena Allure. Découvrez comment un design innovant peut transformer votre maison en un espace de nouvelles expériences. Le vaste choix de finitions et de matériaux créatifs vous invite à vous exprimer.

 valenaallure2

 

Valena Allure répond à tous les goûts avec ses finitions à la fois classiques et audacieuses. Des finitions mates et brossées aux adaptations uniques en résine, le délicat mélange de matériaux s'intègre parfaitement à votre domicile, quel qu'en soit le style !

 

 


VALENA LIFE et ALLURE : 2 DEIGNS, 38 FINTIONS

 classique-intermporel
 audiance
experiencenouvelle
wires