Les commandes de volets roulants

Le système domotique My Home BUS ou Radio permet le pilotage des volets motorisés et leur intégration avec les autres fonctions domotiques dans des scénarios.

Les commandes classiques

Via une simple configuration, elles peuvent être utilisées :
- en commande individuelle,
- en commande de zone
- en commande générale.
Elle reçoivent les plaques du programme céliane, les enjoliveurs adaptés à leur fonction et une bague de maintien des enjoliveurs.


Les commandes tactiles

Elles sont disponibles en 3 finitions (verre kaolin, verre titane et verre graphite) et offrent les mêmes fonctionnalités que les commandes classiques avec une touche hi-tech.


Lecran tactile 1”2

Selon la programmation effectuée, il permet de commander l'éclairage, les volets roulants, la diffusion sonore ou les scénarios. Les fonctions qui lui sont affectées s'affichent sur son écran lcd. Il reçoit les plaques du programme céliane


Les controleurs multi applications

Raccordés directement aux moteurs, ils permettent de piloter 1 ou 2 volets (contrôleur 2 ou 4 sorties). Ils s'installent dans le tableau électrique et reçoivent les commandes par le BUS/SCS.


Les commandes my home radio

Directement connectées aux moteurs des volets roulants, les commandes individuelles récepteurs/émetteurs peuvent recevoir des ordres depuis une autre commande my home radio (individuelle ou centralisée) et envoyer elles-mêmes des ordres.
Les commandes centralisées ne requièrent aucun câblage.
Toutes les commandes radios peuvent recevoir une plaque tactile à la place de la plaque céliane standard.
Les commandes radio sont parfaitement compatibles avec les commandes my home bus : idéal dans le cadre d'une extension d'installation ou une rénovation.