Les portiers audio et vidéo my home

Permettent d'accueillir les visiteurs et de contrôler en toute sécurité l'accès à la maison. Associés à des scénarios, ils peuvent par exemple commander un éclairage extérieur pour accueillir les invités.

Le portier video

1. Le poste intérieur vidéo
Son écran couleur permet d'accéder aux fonctions avancées par un système de menus.
Fonctions de base (activées directement par des poussoirs) : prise de ligne, ouverture de la porte, autoallumage de l'écran et de la caméra, enregistrement de l'appel avec mémorisation de l'image.
Fonctions auxiliaires : ouverture seconde porte, éclairage jardin, escalier… grâce au bus il est possible de faire communiquer plusieurs postes en vidéophone.
Le portier vidéo s'encastre dans une boîte programme batibox et reçoit une plaque céliane (18 finitions au choix). L'installation minimum comprend :
- 1 platine de rue complète
- 1 poste intérieur
- 1 bloc d'alimentation
- 1 adaptateur vidéo
Le badge porte clé permet l'activation et la désactivation de l'alarme.

2. Les platines de rue vidéo
Livrées complètes avec boîtes d'encastrement, elles sont équipées d'une caméra couleur orientable et se raccordent par simple câblage 2 fils (BUS).
Elles sont disponibles pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 logements. Il est possible d'installer 2 platines de rue pour gérer 2 entrées indépendamment.


Le portier Audio

1. Le poste intérieur audio
Il s'installe en encastré en neuf et en rénovation et se raccorde par simple câblage 2 fils (BUS). Possibilité d'installer jusqu'à 4 postes intérieurs supplémentaires pour ouvrir de n'importe quelle pièce ou pour inter-communiquer entre les différents postes. L'ouverture de la porte est commandée par bouton-poussoir.
Associé à une interface, le portier audio permet de lancer des scénarios pour, par exemple, allumer les éclairages de l'allée du jardin pour accueillir les visiteurs.
L'installation minimum d'un portier audio comprend :
- 1 platine de rue complète
- 1 poste intérieur
- 1 bloc d'alimentation

2. Les platines de rue audio
Façade en aluminium brossé, porte étiquette éclairé pour une identification claire du résident… livrées complètes avec boîtes d'encastrement, les platines de rue se raccordent par simple câblage 2 fils et sont disponibles pour 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, et 20 logements.