Les commandes d’éclairage My home

Le système domotique My Home apporte un confort maximum grâce au pilotage complet de l'installation avec des interfaces de commandes évoluées.

Les commandes classiques

Avec la version de base, commandez 1 ou 2 contrôleurs pour l'éclairage ou les volets roulants.
Avec la version multifonctions, accédez à des fonctions supplémentaires telles que la diffusion sonore, la commande de gâche électrique, l'allumage et l'extinction progressive…
Ces commandes reçoivent les plaques du programme céliane, les enjoliveurs adaptés à leur fonction et une bague de maintien des enjoliveurs.


Les commandes tactiles

Elles permettent d'allumer et d'éteindre la lumière ou de la faire varier par simple effleurement de la surface en verre.
Elles sont disponibles en 3 finitions (verre kaolin, verre titane et verre graphite) et offrent les mêmes fonctionnalités que les commandes classiques.


L'ecran tactile 1”2

Selon la programmation effectuée, il permet de commander l'éclairage, les volets roulants, la diffusion sonore ou les scénarios.
Les fonctions qui lui sont affectées s'affichent sur son écran lcd.
Il reçoit les plaques du programme céliane


Les controleurs pour l'éclairage

Les contrôleurs reçoivent les commandes par le BUS/SCS et agissent directement sur la charge.
Ils s'installent dans le tableau électrique et sont disponibles en version on/off (1, 2 ou 4 sorties) ou en version variateur pour tous types d'éclairage.


Les-commandes my home radio

Directement connectées aux points d'éclairage, les commandes individuelles récepteurs/émetteurs peuvent recevoir des ordres depuis une autre commande my home radio (individuelle ou centralisée) et envoyer elles-mêmes des ordres.
Les commandes centralisées ne requièrent aucun câblage.
Toutes les commandes radios peuvent recevoir une plaque tactile à la place de la plaque céliane standard.
Les commandes radio sont parfaitement compatibles avec les commandes my home bus : idéal dans le cadre d'une extension d'installation ou une rénovation.
A noter : les commandes  existent  également en prises mobiles émetteurs-récepteurs. Connectées sur une prise de courant, elles permettent de commander l'éclairage branché sur la prise en on-off-variation.