La visualisation des consommations

Permettent la gestion de la consommation d’énergie et la visualisation des consommations (eau, gaz, électricité).

La visualisation des consommations

Permet de surveiller les consommations d'électricité, d'eau et de gaz sur un même écran. Les données collectées par les interfaces de mesure sont transmises via le BUS/SCS à l'écran tactile 3.5" qui affiche toutes les consommations en chiffres ou en histogrammes.
L'indicateur de consommation électrique peut surveiller 3 circuits différents et il est possible d'en installer plusieurs.
Les relevés de consommation d'eau et de gaz se font par l'intermédiaire d'une interface de comptage à impulsion. Les données sont mémorisées pendant un an, heure par heure.


indicateur de consommations

Il permet de mesurer la consommation des circuits.
Visualisation instantanée et cumulée sur l'écran tactile 3.5" par histogramme ou données chiffrées.
Il s'installe au tableau électrique et fonctionne avec des tores.