La technologie My Home

Avec le système domotique My Home Legrand, toutes les fonctions du logement : éclairage, volets roulants, chauffage, climatisation, visualisation des consommations, alarme intrusion, alarmes techniques, portiers audio ou vidéo, diffusion sonore … peuvent être automatisées et pilotées localement ou à distanc

Principe de fonctionnement de la technologie MY HOME BUS

La technologie BUS/SCS utilise un câble 2 fils qui sert à la fois pour l'alimentation des interfaces de commandes (27 V non polarisé) et pour la transmission des ordres entre les points de commande et les contrôleurs installés dans le tableau électrique. Les points de commande sont tous raccordés au bus et n'utilisent pas le câblage traditionnel. Les contrôleurs sont raccordés d'une part au bus et d'autre part au réseau et aux charges à commander. La configuration du système se fait par le positionnement de cavaliers directement sur les appareils et/ou bien grâce à un logiciel. Elle permet d'affecter les commandes aux contrôleurs indépendamment du câblage et de créer ainsi des commandes individuelles, des commandes par zone et des commandes générales. Le système domotique My Home utilisant la technologie BUS/SCS est particulièrement adapté à la construction neuve lorsque l'installation requiert de nombreux points de commande (30 et plus).


Principe de fonctionnement de la technologie MY HOME RADIO

Les appareils émetteurs Radio/ZigBee® communiquent avec les contrôleurs BUS/SCS à travers une interface réceptrice connectée au bus. Ils s'installent sans aucun câblage pour permettre une extension de l'installation sans dégâts sur les murs. Retour d'état grâce à la communication bi-directionnelle entre les appareils.

My Home radio peut-être également utilisée pour réaliser des scénarios à la pièce (éclairage / volets par exemple).