La diffusion sonore

Utilise le système domotique BUS/SCS pour diffuser la radio ou n'importe quelle source stéréo, partout dans la maison.

Amplificateur 16 W

Associé à des haut-parleurs, il permet de sonoriser une pièce pour écouter une source sonore éloignée raccordée au BUS/SCS. Sa commande intégrée permet :
- la mise en marche,
- l'arrêt,
- la sélection de la source sonore,
- le réglage du volume,
- le choix de la station de radio,
- le changement des pistes du CD.
L'amplificateur peut être piloté à distance avec une commande multifonctions ou un écran tactile my home.
Il s'encastre dans une boîte programme batibox et reçoit les plaques du programme céliane


Prise RCA Celiane

Elle permet de raccorder une source stéréo (chaîne hi-fi, baladeur MP3,…) au système BUS/SCS.


Haut-parleurs

Ils existent en pose encastrée, en saillie et en faux plafond, permettant ainsi d'installer la diffusion sonore dans toutes les pièces


Tuners radio stéreo RDS

Ils sont disponibles avec ou sans connecteur coaxial pour antenne extérieure et s'installent en coffret sur rail modulaire.
Le choix de la station se fait directement sur les amplificateurs ou les commandes de pilotage, via le bus/scs.


Répartiteurs multicanaux

Son rôle : diffuser simultanément différentes sources dans plusieurs pièces de la maison. Il possède :
- 4 entrées pour portier et caméras,
- 4 entrées pour sources sonores.