Gestion de température

Quel que soit le mode de chauffage, gérez la température du logement, localement ou à distance, et faites des économies d'énergie grâce au système domotique My Home BUS.

La centrale de gestion de temperature

Elle permet de gérer jusqu'à 99 zones avec programmation de la température en fonction de l'heure et du jour de la semaine.
Il est possible de réaliser 6 programmes différents, sauvegardés par une batterie. Le programme en cours s'affiche sur l'écran.
La centrale reçoit les plaques céliane, avec un choix de 18 finitions.


Les sondes de temperature

Elles s'installent dans chaque zone et transmettent la température mesurée à la centrale par l'intermédiaire du BUS/SCS.
Plage de réglage : de 3 à 40 °c.
Les sondes existent avec commande de dérogation locale et en version spéciale pour ventilo-convecteur avec réglage de la vitesse du ventilateur.
Elles reçoivent les plaques céliane.


L'ecran tactile 1”2

Il permet d'afficher et de gérer la température pour 1 zone, mais également de piloter d'autres fonctions domotiques telles que :
- l'éclairage,
- les volets roulants,
- la diffusion sonore,
- les scénarios.
Les fonctions qui lui sont affectées s'affichent sur son écran lcd.
L'écran tactile 1''2 reçoit les plaques du programme céliane


Les controleurs de chauffage

Installés dans le tableau électrique, ils commandent directement des résistances chauffantes, des électrovannes ou des ventilo-convecteurs selon les ordres reçus de la centrale via le BUS/SCS.
Les contrôleurs existent avec 2 ou 4 relais indépendants.