Triple play tout ADSL

Ce coffret, exclusivité Legrand, permet de créer un réseau tout ADSL pour recevoir l'Internet, la TV HD et le téléphone sur toutes les prises RJ 45 de la maison.

LE TRÈS HAUT DÉBIT MULTIMÉDIA

Aujourd'hui, des millions de foyers sont abonnés au haut ou très haut débit. De plus en plus d'internautes téléchargent de plus en plus de médias audio et vidéo et de nouveaux services sont accessibles en ligne dès aujourd'hui. La TV 3D a démarré sa carrière et la fibre optique va permettre l'accès au Très Haut Débit, jusqu'à 100 Mbits. Pour y répondre, chaque nouvelle construction doit s'équiper d'une infrastructure multimédia à la hauteur : la réponse Legrand est le coffret Triple PlayGigabit tout ADSL.


LES ATOUTS DU NOUVEAU COFFRET MULTIMÉDIA TRIPLE PLAY

L'innovation principale est la centrale automatique Triple PlayGigabit qui détecte et affecte automatiquement le média connecté à la prise multimédia de type RJ 45. Elle offre 8 sorties Gigabit pour diffuser la TV, l'Internet et le téléphone vers 8 prises RJ 45 du logement. Il est possible d'associer plusieurs centrales pour une extension de l'installation multimédia.


UNE MISE EN ŒUVRE PAR LES PROFESSIONNELS DE L'ÉLECTRICITÉ

Les modules de brassage sont réversibles pour que les professionnels puissent réaliser la connexion des départs vers les prises par le haut ou par le bas. Ils sont équipés du connecteur LCS² qui assure une connexion de haute fiabilité du lien et supporte des débits allant jusqu'au Gigabit. Pratique : chaque module est équipé d'un porte étiquette pour offrir aux utilisateurs le repérage de la pièce desservie, et d'une molette de repérage du média. Les nouveaux coffrets multimédia Legrand présentent en outre une esthétique parfaite et homogène avec celle des coffrets de protection. Par exemple il n'y a aucun cordon apparent en face avant et chaque coffret dispose d'une porte. Et pour assurer aux particuliers la pérennité de leur installation, tous les coffrets sont d'ores et déjà prêts à recevoir le DTIO, Dispositif de Terminaison Intérieure Optique.