Réseau mutimédia mixte

Tous les coffrets multimédia Legrand bénéficient d'une esthétique particulièrement soignée : aucun cordon apparent en face avant du coffret. Les coffrets multimédia sont équipables d'une porte. Le brassage est assuré à l'intérieur du coffret ce qui assure une esthétique parfaite et une homogénéité avec les coffrets de protection.

LE COFFRET RÉSEAU MULTIMÉDIA MIXTE

Il permet d'accéder à la TV Hertzienne TNT et satellite sur prises coaxiales, au téléphone analogique (2 lignes), à la TV et au téléphone ADSL sur prises RJ 45.
Partager internet Haut Débit sur 4 prises RJ 45 grâce au switch.


LE MODULE DE BRASSAGE

Il permet d'assurer la liaison entre le (ou les) récepteurs de source média et la prise RJ 45 via le câble multimédia adapté. Possibilité de connecter les départs vers les prises terminales par le haut ou par le bas pour plus de liberté.
Chaque module de brassage est équipé d'un porte étiquette pour repérer la pièce desservie et d'une molette de repérage du Média (TV, téléphone, Lan). Le module de brassage est livré avec un noyau RJ 45 pour départ vers les prises murales.


LE SWITCH INFORMATIQUE

Switch informatique équipé de 4 sorties (5 ports) - 10/100 Mbits. Il permet de distribuer internet et de constituer un réseau multimédia Haut Débit dans le logement. Possibilité d'associer plusieurs switchs entre eux pour extension du réseau.


LE FILTRE ADSL - RÉPARTITEUR TÉLÉPHONE

Filtre maître ADSL avec répartiteur téléphonique intégré.
Il permet de filtrer l'arrivée de la ligne de téléphone analogique et à l'Internet ADSL sans l'emploi de filtres sur les prises murales.
Équipé d'une sortie modem pour une connexion à la box.


LE RÉPARTITEUR TÉLÉPHONE

Il permet de répartir 2 lignes de téléphone dans le logement sur 4 sorties ou 8 sorties pour 1 ligne.
Liaison filtre/répartiteur par bornier ou liaison Plug and Play par des cordons RJ 45.


LE RÉPARTITEUR TV COAXIAL

Il distribue la TV Herztienne TNT – satellite ou câble sur 6 prises TV – R – SAT 5/2400 MHz. Traitement du signal optimisé.
Livré avec bouchon de charge et fiches F à visser.


LA TABLETTE POUR BOX

Elle permet le montage de la box de votre opérateur à côté de votre tableau multimédia.