Réseau multimédia Triple Play gigabit

C'est la solution tout ADSL

LE COFFRET RÉSEAU MULTIMÉDIA TRIPLE PLAYGIGABIT

Il permet de créer un réseau ADSL très haut débit pour profiter pleinement de l'internet,  la télévision et le téléphone ADSL sur toutes les prises RJ 45 du logement.


LA CENTRALE AUTOMATIQUE TRIPLE PLAYGIGABIT

C'est la solution tout ADSL : réceptionne les flux ADSL de la Box (téléphone, TV, Internet) et les redistribue vers 8 prises RJ 45 du logement. Elle permet la détection et l'affectation automatique du média connecté à la prise terminale. Permet de brancher sans intervention dans le coffret la TV, un PC ou le Tel sur une même prise. Equipé d'un switch Gigabit pour recevoir toutes les applications ADSL en Très Haut Débit. Possibilité d'associer plusieurs centrales pour une extension de l'installation


LE MODULE DE BRASSAGE

Il permet d'assurer la liaison entre le (ou les) récepteurs de source média et la prise RJ 45 via le câble multimédia adapté. Possibilité de connecter les départs vers les prises terminales par le haut ou par le bas pour plus de liberté. Chaque module de brassage est équipé d'un porte étiquette pour repérer la pièce desservie et d'une molette de repérage du Média (TV, téléphone, Lan ou auto pour la centrale Triple Play). Le module de brassage est livré avec un noyau RJ 45 pour départ vers les prises murales.


LA TABLETTE POUR BOX

Elle permet le montage de la box de votre opérateur à côté de votre tableau multimédia.


LES CORDONS PLATS

D'une grande souplesse, ils apportent confort d'utilisation. Performance de connexion garantie.


LE FILTRE ADSL - RÉPARTITEUR TÉLÉPHONE

Filtre maître ADSL avec répartiteur téléphonique intégré. Il permet de filtrer l'arrivée de la ligne de téléphone analogique et à l'Internet ADSL sans l'emploi de filtres sur les prises murales. Équipé d'une sortie modem pour une connexion à la box.